Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.
De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0171
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Drevtyp | d3 ±0.05 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,9208 kr - 39,8783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
7.5
|
M10
|
16.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
10.6
|
||
21,2303 kr - 32,6623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1.6
|
M5
|
35.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
5.6
|
||
12,5902 kr - 19,3694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
1.6
|
M2
|
3.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
2.35
|
||
22,2178 kr - 34,1814 kr | 153 I lager |
8.0
|
3.1
|
M4
|
20.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
4.5
|
||
14,8119 kr - 22,7876 kr | 928 I lager |
4.0
|
1.6
|
M2
|
8.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
2.35
|
||
56,0384 kr - 86,2131 kr | 16 I lager |
6.0
|
2.4
|
M3
|
6.0
|
Torx-bits
|
3.6
|
||
26,6615 kr - 41,0176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
7.5
|
M10
|
20.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
10.6
|
||
13,3307 kr - 20,5088 kr | 327 I lager |
8.0
|
3.1
|
M4
|
16.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
4.5
|
||
56,0384 kr - 86,2131 kr | 46 I lager |
6.0
|
2.4
|
M3
|
8.0
|
Torx-bits
|
3.6
|
||
53,0761 kr - 81,6557 kr | 837 I lager |
8.0
|
3.3
|
M4
|
12.0
|
Torx-bits
|
4.5
|
||
16,2931 kr - 25,0663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
20.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
2.75
|
||
21,2303 kr - 32,6623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1.6
|
M5
|
30.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
5.6
|
||
28,1426 kr - 43,2964 kr | 8 I lager |
16.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
8.5
|
||
21,971 kr - 33,8016 kr | 175 I lager |
10.0
|
3.7
|
M5
|
8.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
5.6
|
||
27,8957 kr - 42,9167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
7.5
|
M10
|
40.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
10.6
|
||
24,9581 kr - 38,3971 kr | 6644 I lager |
6.0
|
2.4
|
M3
|
30.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
3.6
|
||
28,3896 kr - 43,6762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
6.0
|
M8
|
50.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
8.5
|
||
53,0761 kr - 81,6557 kr | 33 I lager |
8.0
|
3.3
|
M4
|
16.0
|
Torx-bits
|
4.5
|
||
19,1814 kr - 29,51 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
3.1
|
M4
|
8.0
|
Stjärnskruvmejsel
|
4.5
|
||
57,0259 kr - 87,7323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
4.6
|
M6
|
25.0
|
Torx-bits
|
6.8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta