Meny Sök

Tejp på rulle med hög vidhäftningsförmåga

I lager

Duraco High Bond® är tejper i akryl med en skumkärna med hög prestanda som klarar ett brett område av tillämpningsbehov. Tejper med hög vidhäftningsförmåga är sabotagetåliga, bra på att sammanfoga olika metaller, och har en utmärkt tålighet mot temperaturcykler. Finns i 4 färger: genomskinlig, vit, grå, och svart. Den transparenta är perfekt för genomskinliga tillämpningar i akryl och glas. Specifikationer: Häftmedel: Permanent självhäftande skumkärna i akryl. Arbetsemperaturområde: -20F till 300F Tillämpningar. Tillämpning: Ersätta mekaniska fästen i tillämpningar för konsument och industri. Design: Sömlösa fästen för dekorationspaneler. Elektronik: LCD-displayer, montering av handhållen elektronik, datakapslingar. Reklam för evenemang: Sömlös montering av banderoller och installation av skyltar. HVAC: Ersätta mekaniska fästen och svetsfogar i värme- och luftkonditioneringssystem

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Totallängd Total tjocklek Total bredd Köp
Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
33.0 m
1.0 mm
12.7 mm
6 I lager
Genomskinlig
66.0 m
0.5 mm
19.1 mm
11 I lager
Genomskinlig
66.0 m
0.5 mm
12.7 mm
14 I lager
Grå
33.0 m
1.1 mm
12.7 mm
4 I lager
Genomskinlig
33.0 m
1.0 mm
25.4 mm
6 I lager
Genomskinlig
33.0 m
1.0 mm
19.1 mm
Tejprulle med hög vidhäftningsförmåga 1.0 mm 12.7 mm 33.0 m

10384602


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Genomskinlig
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Totallängd
    33.0 m
  • Total tjocklek
    1.0 mm
Tejprulle med hög vidhäftningsförmåga 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

10384589


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Genomskinlig
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total tjocklek
    0.5 mm
Tejprulle med hög vidhäftningsförmåga 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

10384572


Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Genomskinlig
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Totallängd
    66.0 m
  • Total tjocklek
    0.5 mm
Tejprulle med hög vidhäftningsförmåga 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

10384633


Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Grå
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Totallängd
    33.0 m
  • Total tjocklek
    1.1 mm
Tejprulle med hög vidhäftningsförmåga 1.0 mm 25.4 mm 33.0 m

10384626


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Genomskinlig
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Totallängd
    33.0 m
  • Total tjocklek
    1.0 mm
Tejprulle med hög vidhäftningsförmåga 1.0 mm 19.1 mm 33.0 m

10384619


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Genomskinlig
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Totallängd
    33.0 m
  • Total tjocklek
    1.0 mm