Meny Sök

Timglasformade knoppar - gängad insats

I lager

Timglasformade knoppar med stabil och behaglig greppyta. De här hållbara knopparna passar på gängade tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Knoppmaterial Total höjd Köp
Fråga angående leveranstidhär
M5
Zinkpläterat stål
Female
Stål
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12
Zinkpläterat stål
Hane
Stål
60.0 mm
49 I lager
M10
Rostfritt stål
Female
Rostfritt stål
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Zinkpläterat stål
Hane
Stål
28.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Female
Rostfritt stål
18.0 mm
6 I lager
M8
Zinkpläterat stål
Hane
Stål
43.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
Rostfritt stål
Hane
Rostfritt stål
36.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Zinkpläterat stål
Female
Stål
29.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Rostfritt stål
Female
Rostfritt stål
24.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
Zinkpläterat stål
Female
Stål
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
Rostfritt stål
Female
Rostfritt stål
37.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
Rostfritt stål
Hane
Rostfritt stål
53.0 mm
79 I lager
M6
Zinkpläterat stål
Female
Stål
24.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
Rostfritt stål
Hane
Rostfritt stål
28.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12
Rostfritt stål
Hane
Rostfritt stål
60.0 mm
10 I lager
M8
Zinkpläterat stål
Hane
Stål
53.0 mm
49 I lager
M8
Rostfritt stål
Hane
Rostfritt stål
43.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
Zinkpläterat stål
Female
Stål
37.0 mm
84 I lager
M6
Rostfritt stål
Female
Rostfritt stål
29.0 mm
Vred med grepp 16.0 mm M5 Stål Svart

10209516


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    18.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 36.0 mm M12 Stål Svart

10209608


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 36.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10209691


Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    42.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 16.0 mm M6 Stål Svart

10209523


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    28.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 16.0 mm M5 Rostfritt stål Naturfärgad

10209615


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 25.0 mm M8 Stål Svart

10209561


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    43.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7318190090
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 20.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

10209646


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 25.0 mm M6 Stål Svart

10209554


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 20.0 mm M6 Rostfritt stål Naturfärgad

10209639


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 36.0 mm M10 Stål Svart

10209592


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 32.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10209677


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    37.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 32.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

10209684


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    53.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 20.0 mm M6 Stål Svart

10209530


Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 16.0 mm M6 Rostfritt stål Naturfärgad

10209622


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    28.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 36.0 mm M12 Rostfritt stål Naturfärgad

10209707


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 32.0 mm M8 Stål Svart

10209585


Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    53.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 25.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

10209660


Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    43.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 32.0 mm M10 Stål Svart

10209578


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    37.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 25.0 mm M6 Rostfritt stål Naturfärgad

10209653


Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    29.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female