Meny Sök

Torsionsfjäder 180 ° Högermontage 37.9 mm 4519.00 Nmm

Dessa torsionsfjädrar 180° har en ytterdiameter på 37,87 mm med en benlängd från mitten på 101,6 mm och ett vridmoment på 4 519 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 24,82 mm.
Essentra artikelnummer:

10640982

Tillverkarens artikelnummer:

1217926

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 132,8566 kr
150 + 126,2496 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

3 985,70 kr

30 x 132,8566 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 4519.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 101.6 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 3.4 mm
Dornstorlek 24.8 mm
Minsta axiellt utrymme 32.6 mm
Ytterdiameter 37.9 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss