Genomskinliga hyll-wobblers skapar en illusion av att trycksaken hänger fritt i luften samtidigt som den rör sig konstant. Wobblers har ett självhäftande skum- eller filmfäste som kan fästas på både plana och ojämna ytor.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Självhäftande typ | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10379882 | 2,6723 kr - 2,9874 kr | 28440 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 4,0596 kr - 4,553 kr | 13154 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,8632 kr - 0,8632 kr | 17092 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Film
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9786 kr - 2,1505 kr | 1319 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
GUMMI
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,1976 kr - 4,6679 kr | 167933 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4996 kr - 2,8007 kr | 4429 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta