Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754419
20754419
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 279,3074 kr |
10 - 19 | 251,3652 kr |
20 - 39 | 237,4512 kr |
40 + | 209,509 kr |
Gängstorlek | TR8 x 1.5 |
---|---|
Antal starter | 1.0 |
Lead | 1.5 |
p1 | 1.5 |
d2 tol. 7e max | 7.183 |
d3 tol. 7h max | 7.200 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 3°50 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.20 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Vikt kg | 0.311 |
Material | Stål |
Gängans riktning | Högermontage |
Commodity Code | 7215508000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta