Meny Sök

Trapetsskruv TR18 x 4.0 1500.0 304 Rostfritt stål

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20754662

Tillverkarens artikelnummer:

20754662

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 556,6628 kr
10 - 19 1 400,9851 kr
20 - 39 1 323,2033 kr
40 + 1 167,5256 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 556,66 kr

1 x 1 556,6628 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR18 x 4.0
Antal starter 1.0
Lead 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 15.905
d3 tol. 7h max 13.500
l1 1500.0
Lead angle 4°36
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Vikt kg 2.28
Material 304 Rostfritt stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7221001000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss