20754730
20754730
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 1 507,7355 kr |
10 - 19 | 1 356,9619 kr |
20 - 39 | 1 281,5752 kr |
40 + | 1 130,8016 kr |
Gängstorlek | TR24 x 5.0 |
---|---|
Antal starter | 1.0 |
Lead | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e max | 21.394 |
d3 tol. 7h max | 18.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 4°17 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Vikt kg | 2.78 |
Material | 304 Rostfritt stål |
Gängans riktning | Högermontage |
Commodity Code | 7221001000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta