Meny Sök

Trapetsskruv TR40 x 7.0 2000.0 304 Rostfritt stål

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20754914

Tillverkarens artikelnummer:

20754914

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 7 461,4661 kr
10 - 19 6 715,3537 kr
20 - 39 6 342,2975 kr
40 + 5 596,071 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

7 461,47 kr

1 x 7 461,4661 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR40 x 7.0
Antal starter 1.0
Lead 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 32.000
l1 2000.0
Lead angle 3°31
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 1.5
Vikt kg 15.96
Material 304 Rostfritt stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7221001000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss