Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 554,5708 kr - 3 005,4049 kr | 3 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.191
|
||
| 19 825,5518 kr - 22 028,3828 kr | Fråga angående leveranstidhär |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
3000.0
|
Stål
|
91.250
|
||
| 748,8469 kr - 936,0401 kr | 19 I lager |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
Stål
|
21.094
|
||
| 1 644,5096 kr - 2 055,637 kr | 14 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
13000.0
|
Stål
|
23.094
|
||
| 657,41 kr - 821,8302 kr | 48 I lager |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
Stål
|
26.547
|
||
| 4 844,6762 kr - 5 699,5985 kr | 8 I lager |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
19.114
|
||
| 3 382,425 kr - 3 979,3735 kr | 22 I lager |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.094
|
||
| 34 510,9497 kr - 40 601,1583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
64.425
|
||
| 4 496,527 kr - 5 290,0278 kr | 4 I lager |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
36.020
|
||
| 2 961,5448 kr - 3 484,1808 kr | 5 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
15.640
|
||
| 1 550,1192 kr - 1 823,679 kr | 10 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
15.640
|
||
| 4 733,5491 kr - 5 568,8302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
21.094
|
||
| 1 624,0809 kr - 1 910,7163 kr | 11 I lager |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
21.094
|
||
| 3 214,3191 kr - 3 781,5229 kr | 4 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
28.547
|
||
| 4 328,7903 kr - 5 092,708 kr | 4 I lager |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
36.020
|
||
| 272,8338 kr - 363,8584 kr | 21 I lager |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
Stål
|
8.739
|
||
| 2 551,0019 kr - 3 001,1592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
26.547
|
||
| 3 605,0485 kr - 4 241,193 kr | 2 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
32.547
|
||
| 690,1452 kr - 811,9235 kr | 12 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.640
|
||
| 9 197,7102 kr - 10 820,8164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
32.547
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta