Meny Sök

Trycknitar - Kraftiga nitar

I lager

Robusta nitar som snabbt och lätt trycks på plats. De är gjorda i ett stycke med färdigplacerat stift, och kan därför snabbt installeras för hand eller med automatiserad utrustning. De tas lätt bort genom att man drar ut stiftet från genomföringen.

Vårt sortiment robusta nitar passar där ett fästelement måste tryckas fast på framsidan (fixering från blindsidan) och som kan tas bort och återanvändas. Nitarna passar utmärkt för sådant och mycket mer! De bidrar också med rejält vibrationsmotstånd och är ett stabilt val för tillämpningar med låg vikt.

Niten är utformad för att vara mycket tålig och konstruktionen förblir stark samtidigt som den ger en prydlig finish. De här nitarna är starka, tillförlitliga och mycket prisvärda.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flambeständighet klass UL94 HB och UL94 V2
  • Färg: svart


Serienummer: SR1912

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
6,2299 kr - 6,2299 kr 17243 I lager
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
7,804 kr - 7,804 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
18.0 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
2,3132 kr - 3,5284 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
25.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 - 7 mm
1,2268 kr - 1,791 kr 400 I lager
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
7,804 kr - 7,804 kr 16462 I lager
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
6,4784 kr - 6,4784 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
2,8863 kr - 2,8863 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
1,2309 kr - 1,7996 kr 16220 I lager
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
9,1626 kr - 9,1626 kr 11607 I lager
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
1,216 kr - 1,7226 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
5,302 kr - 5,302 kr 1000 I lager
1.0 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
6,6607 kr - 6,6607 kr 51818 I lager
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
1,4651 kr - 2,1579 kr 21439 I lager
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
1,2206 kr - 1,7349 kr 3000 I lager
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
5,9814 kr - 5,9814 kr 785 I lager
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
7,804 kr - 7,804 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
5,9814 kr - 5,9814 kr 12185 I lager
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
4,7387 kr - 4,7387 kr 34615 I lager
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
6,6607 kr - 6,6607 kr 26572 I lager
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
7,804 kr - 7,804 kr 8955 I lager
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
  • av 2
Kraftig nit N/A 4.0 mm 7.6 mm (PT)

10278741

Prisintervall
6,2299 kr - 6,2299 kr

Lagernivåer
17243 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.3 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 7.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 mm
Kraftig nit N/A 4.0 mm 8.0 mm (PT)

10278833

Prisintervall
7,804 kr - 7,804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    23.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 8.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    8 - 8.0 mm
Kraftigt N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10036259

Prisintervall
3,5284 kr - 2,3132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    22.8 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 - 7 mm
Mini, kraftigt N/A 6.1 mm 6.7 mm (PT)

10036327

Prisintervall
1,791 kr - 1,2268 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.6 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.1 - 6.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.3 mm
Kraftig nit N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278758

Prisintervall
7,804 kr - 7,804 kr

Lagernivåer
16462 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    22.5 mm
  • Huvuddiameter
    25.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 mm
Kraftig nit N/A 12.0 mm 16.0 mm (PT)

10278840

Prisintervall
6,4784 kr - 6,4784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    29.0 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.0 - 16.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    8 - 8.0 mm
Kraftigt N/A 2.5 mm 8.0 mm (PT)

10036266

Prisintervall
2,8863 kr - 2,8863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    22.8 mm
  • Huvuddiameter
    14.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 8.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 7 mm
Mini, kraftigt N/A 6.7 mm 7.4 mm (PT)

10036334

Prisintervall
1,7996 kr - 1,2309 kr

Lagernivåer
16220 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.9 mm
  • Huvuddiameter
    7.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.7 - 7.4 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.7 - 3.9 mm
Kraftig nit N/A 6.0 mm 10.0 mm (PT)

10278888

Prisintervall
9,1626 kr - 9,1626 kr

Lagernivåer
11607 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    26.7 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10 - 10.0 mm
Mini, kraftigt N/A 2.7 mm 3.3 mm (PT)

10036303

Prisintervall
1,7226 kr - 1,216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.1 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.7 - 3.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.3 mm
Kraftig nit N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

10278734

Prisintervall
5,302 kr - 5,302 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.4 mm
  • Huvuddiameter
    7.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5 - 5.0 mm
Kraftig nit N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10278826

Prisintervall
6,6607 kr - 6,6607 kr

Lagernivåer
51818 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    22.0 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    8 - 8.0 mm
Kraftigt N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

10036242

Prisintervall
2,1579 kr - 1,4651 kr

Lagernivåer
21439 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.3 mm
  • Huvuddiameter
    7.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 4.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.9 - 5.2 mm
Mini, kraftigt N/A 3.9 mm 4.6 mm (PT)

10036310

Prisintervall
1,7349 kr - 1,2206 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.9 - 4.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.3 mm
Kraftig nit N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10278857

Prisintervall
5,9814 kr - 5,9814 kr

Lagernivåer
785 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 7.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    9 - 9.0 mm
Kraftig nit N/A 12.0 mm 15.0 mm (PT)

10278796

Prisintervall
7,804 kr - 7,804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    27.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.0 - 15.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7 - 7.0 mm
Kraftig nit N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278765

Prisintervall
5,9814 kr - 5,9814 kr

Lagernivåer
12185 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 8.9 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 mm
Kraftig nit N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10278819

Prisintervall
4,7387 kr - 4,7387 kr

Lagernivåer
34615 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    21.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 8.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    8 - 8.0 mm
Kraftig nit N/A 1.5 mm 7.6 mm (PT)

10278772

Prisintervall
6,6607 kr - 6,6607 kr

Lagernivåer
26572 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20.4 mm
  • Huvuddiameter
    17.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 7.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 mm
Kraftig nit N/A 0.9 mm 4.8 mm (PT)

10278864

Prisintervall
7,804 kr - 7,804 kr

Lagernivåer
8955 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    25.2 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.9 - 4.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    9.5 mm