Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nitar för kylflänsar, monteras fjädrande. De används för att fästa en kylfläns till ett processorchipp på ett kretskort. Metallfjädern ger ett kontinuerligt tryck på kylflänsen till dess att det värmeledande limmet härdar.
Vi har två alternativ. En med förkromad stålfjäder, den andra med rostfri stålfjäder. Alternativet med rostfritt stål kan också installeras med kryssmejsel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Minsta diameter, hål i fast panel | Maximal diameter, hål i fast panel | Modell | Paneltjocklek | Ankarlängd | Hålstorlek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6906 kr - 3,0305 kr | 600 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,3813 kr - 3,3813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.122 in
3.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta