De här trycknitarna har ett stift och kan enkelt placeras med ett finger. De är mångsidiga och kan monteras i runda, kvadratiska och rektangulära hål. Montering i kvadratiska hål för anti-rotation.
Niten har ett stift och en genomföring, och kan levereras antingen monterade eller för-monterade. Nitarna kan också tas bort när de inte längre behövs.
Serienummer: SR2306
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Materialets flamsäkerhetsklass | Monteringshålets form | Färg | Paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021842 | 1,3027 kr - 1,4506 kr | 50700 I lager |
UL94 V-2
|
Rund kvadratisk
|
Naturfärgad
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
|
| 2,3996 kr - 4,7192 kr | 855 I lager |
UL94 V-0
|
Rund/fyrkantig
|
Svart
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
| 2,4172 kr - 4,7439 kr | 6943 I lager |
UL94 V-0
|
Rund/fyrkantig
|
Svart
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 6,1764 kr - 6,1764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 V-2
|
Rund
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,1764 kr - 6,1764 kr | 6990 I lager |
UL94 V-2
|
Rund
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta