Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.
Serienummer: SR2043
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ände med kula | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7392 kr - 0,9102 kr | 215589 I lager |
Hål
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 0,5618 kr - 0,5978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Hål
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,4588 kr - 0,4928 kr | 13073 I lager |
Hål
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,4467 kr - 0,5961 kr | 34886 I lager |
Kula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,2497 kr - 3,2842 kr | 16083 I lager |
Kula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,5321 kr - 0,5321 kr | 49578 I lager |
Kula
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,5716 kr - 0,5716 kr | 26748 I lager |
Kula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 3,6183 kr - 3,6183 kr | 1059781 I lager |
Kula
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,6464 kr - 0,6464 kr | 69208 I lager |
Kula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4805 kr - 0,4805 kr | 33724 I lager |
Kula
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 3,1481 kr - 3,2143 kr | 2000 I lager |
Kula
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,5271 kr - 0,5271 kr | 108682 I lager |
Kula
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,8136 kr - 0,8136 kr | 2089 I lager |
Kula
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,5526 kr - 0,5526 kr | 5519 I lager |
Kula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,6915 kr - 0,763 kr | 111000 I lager |
Hål
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,8088 kr - 0,8946 kr | 268352 I lager |
Hål
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,8233 kr - 0,9067 kr | 72701 I lager |
Hål
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,9172 kr - 0,9956 kr | 334031 I lager |
Hål
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,4915 kr - 0,4915 kr | 701159 I lager |
Kula
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,6185 kr - 0,661 kr | 846 I lager |
Kula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta