Meny Sök

Tvistband

I lager

Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.

Serienummer: SR2043

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ände med kula Maximal kompatibel kabeldiameter Total höjd Köp
0,7392 kr - 0,9102 kr 215589 I lager
Hål
20.7 mm
0,5618 kr - 0,5978 kr Fråga angående leveranstidhär
Hål
23.0 mm
0,4588 kr - 0,4928 kr 13073 I lager
Hål
12.2 mm
0,4467 kr - 0,5961 kr 34886 I lager
Kula
16.5 mm
32.0 mm
3,2497 kr - 3,2842 kr 16083 I lager
Kula
36.5 mm
68.1 mm
0,5321 kr - 0,5321 kr 49578 I lager
Kula
12.7 mm
30.5 mm
0,5716 kr - 0,5716 kr 26748 I lager
Kula
10.2 mm
26.2 mm
3,6183 kr - 3,6183 kr 1059781 I lager
Kula
74.4 mm
0,6464 kr - 0,6464 kr 69208 I lager
Kula
20.0 mm
0,4805 kr - 0,4805 kr 33724 I lager
Kula
30.5 mm
3,1481 kr - 3,2143 kr 2000 I lager
Kula
39.7 mm
74.4 mm
0,5271 kr - 0,5271 kr 108682 I lager
Kula
33.7 mm
0,8136 kr - 0,8136 kr 2089 I lager
Kula
12.5 mm
30.5 mm
0,5526 kr - 0,5526 kr 5519 I lager
Kula
16.5 mm
33.7 mm
0,6915 kr - 0,763 kr 111000 I lager
Hål
26.2 mm
0,8088 kr - 0,8946 kr 268352 I lager
Hål
31.8 mm
0,8233 kr - 0,9067 kr 72701 I lager
Hål
30.5 mm
0,9172 kr - 0,9956 kr 334031 I lager
Hål
44.5 mm
0,4915 kr - 0,4915 kr 701159 I lager
Kula
22.9 mm
0,6185 kr - 0,661 kr 846 I lager
Kula
39.4 mm
  • av 2
Tvistlås 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010921

Prisintervall
0,9102 kr - 0,7392 kr

Lagernivåer
215589 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    20.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010938

Prisintervall
0,5978 kr - 0,5618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    23.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010914

Prisintervall
0,4928 kr - 0,4588 kr

Lagernivåer
13073 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    12.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Naturfärgad

10363416

Prisintervall
0,5961 kr - 0,4467 kr

Lagernivåer
34886 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Svart

10175736

Prisintervall
3,2842 kr - 3,2497 kr

Lagernivåer
16083 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    68.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Svart

10036082

Prisintervall
0,5321 kr - 0,5321 kr

Lagernivåer
49578 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    30.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Svart

10036068

Prisintervall
0,5716 kr - 0,5716 kr

Lagernivåer
26748 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    26.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175743

Prisintervall
3,6183 kr - 3,6183 kr

Lagernivåer
1059781 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    74.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10061442

Prisintervall
0,6464 kr - 0,6464 kr

Lagernivåer
69208 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    20.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036075

Prisintervall
0,4805 kr - 0,4805 kr

Lagernivåer
33724 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    30.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Svart

10175750

Prisintervall
3,2143 kr - 3,1481 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    74.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036099

Prisintervall
0,5271 kr - 0,5271 kr

Lagernivåer
108682 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    33.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Naturfärgad

10118542

Prisintervall
0,8136 kr - 0,8136 kr

Lagernivåer
2089 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    30.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Svart

10036105

Prisintervall
0,5526 kr - 0,5526 kr

Lagernivåer
5519 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tvistlås
  • Total höjd
    33.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010945

Prisintervall
0,763 kr - 0,6915 kr

Lagernivåer
111000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    26.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010969

Prisintervall
0,8946 kr - 0,8088 kr

Lagernivåer
268352 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    31.8 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010952

Prisintervall
0,9067 kr - 0,8233 kr

Lagernivåer
72701 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    30.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010983

Prisintervall
0,9956 kr - 0,9172 kr

Lagernivåer
334031 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    44.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036044

Prisintervall
0,4915 kr - 0,4915 kr

Lagernivåer
701159 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    22.9 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Svart

10036129

Prisintervall
0,661 kr - 0,6185 kr

Lagernivåer
846 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    39.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790