Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.
Serienummer: SR2043
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ände med kula | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0563 kr - 2,6776 kr | 26476 I lager |
Kula
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 2,3799 kr - 2,3799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,4173 kr - 0,4173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 1,9631 kr - 1,9631 kr | 108082 I lager |
Kula
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,9582 kr - 0,9582 kr | 123142 I lager |
Kula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,4905 kr - 0,4905 kr | 27794 I lager |
Kula
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 3,9209 kr - 3,9209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,6011 kr - 0,6011 kr | 130135 I lager |
Kula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,7855 kr - 0,7855 kr | 6874 I lager |
Kula
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,25 kr - 1,25 kr | 34731 I lager |
Kula
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 3,3235 kr - 3,3235 kr | 2978 I lager |
Kula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 2,367 kr - 3,2546 kr | 68110 I lager |
Kula
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,9157 kr - 0,9926 kr | 3878 I lager |
Hål
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,9715 kr - 0,9715 kr | 2769 I lager |
Kula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 1,0533 kr - 1,0533 kr | 2128 I lager |
Kula
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5325 kr - 0,7101 kr | 7998 I lager |
Kula
|
|
|
||
| 0,3831 kr - 0,5103 kr | 9998 I lager |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,4245 kr - 0,5665 kr | 8998 I lager |
Kula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta