Meny Sök

Uniforce-klämmor – Maskinbearbetningsbara

I lager

De här maskinbearbetningsbara Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma. Klämkäftarna består av extra material som kan bearbetas bort för att passa formen på arbetsstycket. Extremt starkt, hållbart och anpassningsbart. Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.

Mycket praktiskt när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen blir klämningen exakt och kontrollerad vilket säkerställer stabilitet och noggrannhet. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.

  • Kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma.
  • Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.
  • Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
Material: Aluminium Serienummer: SR12140

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 w1 h2 d1 h1 l2 d2 Köp
437,5941 kr - 514,8638 kr 13 I lager
31.8
50.8
12.7
M8
25.4
20.6
M4
1 210,2912 kr - 1 423,872 kr 1 I lager
47.5
76.2
19.1
M12
38.1
30.5
M5
1 978,861 kr - 2 328,0651 kr 28 I lager
63.5
101.6
25.4
M16
50.8
41.3
M6
301,6269 kr - 354,8215 kr 12 I lager
15.7
28.6
6.3
M4
12.7
10.2
M2
316,3013 kr - 372,1327 kr 20 I lager
23.9
38.1
9.4
M6
19.1
15.9
M4
Uniforce-klämma M8 M4 31.8 Aluminium

20267162

Prisintervall
514,8638 kr - 437,5941 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    M4
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    31.8
Uniforce-klämma M12 M5 47.5 Aluminium

20267179

Prisintervall
1 423,872 kr - 1 210,2912 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    M5
  • h1
    38.1
  • h2
    19.1
  • l1
    47.5
Uniforce-klämma M16 M6 63.5 Aluminium

20267186

Prisintervall
2 328,0651 kr - 1 978,861 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    M6
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    63.5
Uniforce-klämma M4 M2 15.7 Aluminium

20267148

Prisintervall
354,8215 kr - 301,6269 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    M2
  • h1
    12.7
  • h2
    6.3
  • l1
    15.7
Uniforce-klämma M6 M4 23.9 Aluminium

20267155

Prisintervall
372,1327 kr - 316,3013 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    M4
  • h1
    19.1
  • h2
    9.4
  • l1
    23.9