20267155
20267155
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 372,1327 kr |
5 - 9 | 353,5604 kr |
10 - 19 | 334,8736 kr |
20 + | 316,3013 kr |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | M4 |
h1 | 19.1 |
h2 | 9.4 |
l1 | 23.9 |
l2 | 15.9 |
w1 | 38.1 |
w2 | 16.1 |
w3 | 6.6 |
Vridmoment till max. Nm | 13.5 |
Hållkraft kN | 6.6 |
Vikt g | 25.0 |
Material | Aluminium |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta