Meny Sök

Buntband 50.0 mm 200.0 mm 3.6 mm 40.0 lbs Nylon Svart

UV resistant cable ties offer durable, long-lasting bundling solutions for outdoor and high-UV component applications.
Essentra artikelnummer:

20705572

Tillverkarens artikelnummer:

20705572

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,4113 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

41,13 kr

100 x 0,4113 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal diameter, kabelbunt 50.0 mm
Kabellängd 200.0 mm
Kabelbredd 3.6 mm
Öglans minsta draghållfasthet 18.1 kg
Material Nylon
Allt material Nylon-66 (PA-66)
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss