Värmestabiliserade buntband medger ett bredare arbetsområde, t.ex. mer krävande miljöer. Bundbanden i denna serie finns med antingen UL-V2- eller UV-beständigt material, för utomhusbruk.
Serienummer: SR1817
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4362 kr - 1,4362 kr | 93 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4237 kr - 0,4237 kr | 1400 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8445 kr - 0,8445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,889 kr - 0,889 kr | 176 I lager |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8387 kr - 0,8387 kr | 27424 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 92000 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 0,7942 kr - 0,7942 kr | 3766 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3116 kr - 0,3116 kr | 35637 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,7669 kr - 0,7669 kr | 3 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8324 kr - 0,8324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
| 0,2068 kr - 0,2068 kr | 316883 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4754 kr - 0,4754 kr | 4338 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,139 kr - 3,139 kr | 6344 I lager |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| 0,1867 kr - 0,1867 kr | 34763 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4481 kr - 0,4481 kr | 60201 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4754 kr - 0,4754 kr | 170539 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2872 kr - 0,2872 kr | 129577 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4237 kr - 0,4237 kr | 3264 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4378 kr - 0,4378 kr | 955 I lager |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 1,3045 kr - 1,3045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta