Varukrokar är perfekta för att hålla fast hängande komponenter i kartong, skyltning på försäljningspunkter och fristående skyltar. Det finns varianter med enkla och dubbla hakar och olika upphängningslängder.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Konfiguration, klo | Display, framsida | Färg | Material | Hängande längd | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9618 kr - 7,3081 kr | 2350 I lager |
Enkel
|
None
|
Vit
|
PA
|
|
Skårad kartong
|
||
| 10394076 | 5,2425 kr - 10,0346 kr | 13700 I lager |
Dubbel
|
None
|
Svart
|
PA
|
|
Sticks in
|
|
| 6,1475 kr - 6,9781 kr | 23170 I lager |
Dubbel
|
None
|
Vit
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Icke-självhäftande
|
||
| 8,5715 kr - 9,9857 kr | 12171 I lager |
Dubbel
|
None
|
Vit
|
PA
|
8.15 in
207.0 mm
|
Icke-självhäftande
|
||
| 6,0918 kr - 6,8495 kr | 5166 I lager |
Enkel
|
None
|
Vit
|
PA
|
8.465 in
215.0 mm
|
Sticks in
|
||
| 7,3641 kr - 8,3295 kr | 19724 I lager |
Dubbel
|
None
|
Vit
|
PA
|
6.102 in
155.0 mm
|
Icke-självhäftande
|
||
| 4,208 kr - 4,7192 kr | 19627 I lager |
Enkel
|
None
|
Vit
|
PA
|
3.465 in
88.0 mm
|
Sticks in
|
||
| 5,6309 kr - 6,3465 kr | 4900 I lager |
Enkel
|
None
|
Vit
|
PA
|
6.457 in
164.0 mm
|
Sticks in
|
||
| 5,6068 kr - 6,8495 kr | 45350 I lager |
Enkel
|
None
|
Vit
|
ABS
|
|
Top-Edge
|
||
| 3,041 kr - 3,4173 kr | 26000 I lager |
Enkel
|
None
|
Vit
|
PA
|
|
Sticks in
|
||
| 5,1778 kr - 5,4441 kr | 26900 I lager |
Enkel
|
None
|
Svart
|
PA
|
|
Sticks in
|
||
| 4,3297 kr - 4,8967 kr | 21058 I lager |
Enkel
|
None
|
Vit
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Sticks in
|
||
| 10382103 | 5,2074 kr - 5,4737 kr | 5800 I lager |
Enkel
|
None
|
Svart
|
PA
|
|
Sticks in
|
|
| 5,7547 kr - 5,7695 kr | 17112 I lager |
Enkel
|
None
|
Vit
|
PA
|
|
Skårad kartong
|
||
| 6,1837 kr - 6,524 kr | 19750 I lager |
Enkel
|
None
|
Svart
|
PA
|
|
Sticks in
|
||
| 7,0936 kr - 7,7159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Enkel
|
None
|
Vit
|
PA
|
|
Icke-självhäftande
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta