Meny Sök

Vätskeabsorberande pluggar

I lager

Fluid Absorption Pluggar absorberar överflödiga vätskor och hjälper till att förhindra läckage och kontaminering. De arbetar med vatten, olja, bränsle och andra kemikalier. De lämnar inga rester efter sig, till skillnad från traditionella pluggar. Lämplig för metriska och brittiska gängor samt enkla borrhål.Absorberar en mängd olika ämnen med kemisk resistens.Säkrare, enklare och renare än traditionella pluggar eftersom de inte lämnar några rester i gängor eller hål.Den unika utformningen möjliggör snabb och enkel montering och demontering. Material: PP, PE, PP Färg: Gul Serienummer: SR1004

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek d H D Gängstandard Köp
2,618 kr - 7,9627 kr 111100 I lager
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
25.0 mm
17.0 mm
UNF
2,4688 kr - 7,5706 kr Fråga angående leveranstidhär
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
25.0 mm
14.5 mm
UNF
2,2416 kr - 6,8769 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
15.0 mm
17.0 mm
UNF
2,3337 kr - 7,6611 kr Fråga angående leveranstidhär
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
20.0 mm
14.5 mm
UNF
1,987 kr - 6,153 kr 900 I lager
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
8.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
UNF
2,6302 kr - 8,4755 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
3,9536 kr - 9,7121 kr Fråga angående leveranstidhär
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
20.8 mm
25.0 mm
23.0 mm
BSP
3,4161 kr - 8,385 kr Fråga angående leveranstidhär
M18 x 1;5
17.0 mm
25.0 mm
19.0 mm
Metrisk
2,0761 kr - 6,3641 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1;5
10.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
Metrisk
4,0198 kr - 10,2249 kr 49000 I lager
3/4-14; 1-1/16-12
24.6 mm
25.0 mm
27.0 mm
3,5522 kr - 9,0787 kr 9000 I lager
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
18.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
BSP
2,6741 kr - 8,3548 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8 in - 19 BSP
15.2 mm
25.0 mm
17.0 mm
BSP
10,4959 kr - 22,0182 kr 4700 I lager
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
30.5 mm
35.0 mm
33.0 mm
UNF
2,1234 kr - 6,5451 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4 in - 19 BSP
11.5 mm
15.0 mm
14.5 mm
BSP
1,9457 kr - 6,7261 kr 136000 I lager
M18 x 1;5
17.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
Metrisk
Vätskeabsorberande pluggar 14.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Gul

10214510

Prisintervall
7,9627 kr - 2,618 kr

Lagernivåer
111100 I lager
Egenskaper
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Vätskeabsorberande pluggar 12.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) Gul

10214497

Prisintervall
7,5706 kr - 2,4688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Vätskeabsorberande pluggar 14.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Gul

10214503

Prisintervall
6,8769 kr - 2,2416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Vätskeabsorberande pluggar 12.5 mm (DIA) 20.0 mm (H) Gul

10214978

Prisintervall
7,6611 kr - 2,3337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Vätskeabsorberande pluggar 8.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Gul

10214466

Prisintervall
6,153 kr - 1,987 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d
    8.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
  • Gängstandard
    BSP
Vätskeabsorberande pluggar 18.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) Gul

10214961

Prisintervall
8,4755 kr - 2,6302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    PP;Bi-Component Fibre
Vätskeabsorberande pluggar 20.8 mm (DIA) 25.0 mm (H) Gul

10214558

Prisintervall
9,7121 kr - 3,9536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Vätskeabsorberande pluggar 17.0 mm (DIA) 25.0 mm (H) Gul

10214527

Prisintervall
8,385 kr - 3,4161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Vätskeabsorberande pluggar 10.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Gul

10214473

Prisintervall
6,3641 kr - 2,0761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    10.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Vätskeabsorberande pluggar 24.6 mm (DIA) 25.0 mm (H) Gul

10214565

Prisintervall
10,2249 kr - 4,0198 kr

Lagernivåer
49000 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4-14; 1-1/16-12
  • Färg
    Gul
Vätskeabsorberande pluggar 18.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) Gul

10214541

Prisintervall
9,0787 kr - 3,5522 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • d
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Vätskeabsorberande pluggar 15.2 mm (DIA) 25.0 mm (H) Gul

10214534

Prisintervall
8,3548 kr - 2,6741 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 19 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Vätskeabsorberande pluggar 30.5 mm (DIA) 35.0 mm (H) Gul

10214572

Prisintervall
22,0182 kr - 10,4959 kr

Lagernivåer
4700 I lager
Egenskaper
  • d
    30.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Vätskeabsorberande pluggar 11.55 mm (DIA) 15.0 mm (H) Gul

10214480

Prisintervall
6,5451 kr - 2,1234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in - 19 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Vätskeabsorberande pluggar 17.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Gul

10607015

Prisintervall
6,7261 kr - 1,9457 kr

Lagernivåer
136000 I lager
Egenskaper
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk