Meny Sök

Vätskeabsorberande pluggar 17.0 mm (DIA) 25.0 mm (H) Gul

Vätskeabsorberande plugg, snäpps lätt in i hål med diameter på 17,0 mm. Utformningen ger en tilltalande yta med en passningshöjd på 25,0 mm
Essentra artikelnummer:

10214527

Tillverkarens artikelnummer:

1342622

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 8,1408 kr
1000 - 4999 3,8796 kr
5000 + 3,3166 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

814,08 kr

100 x 8,1408 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 17.0 mm
D 19.0 mm
H 25.0 mm
Gängstorlek M18 x 1.5
Färg Gul
Material PP;Bi-Component Fibre
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss