Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.
Serienummer: SR1579
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppens längd | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,729 kr - 25,879 kr | 3512 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Skruvmontering
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
||
24,4168 kr - 24,7041 kr | 5 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Skruvmontering
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
||
90,3132 kr - 90,3132 kr | 240 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
181,2595 kr - 380,6449 kr | 8 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
31,4757 kr - 56,8769 kr | 53 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
26,1404 kr - 26,4277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Skruvmontering
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
24,4168 kr - 24,7041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Skruvmontering
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
81,616 kr - 165,4402 kr | 47 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
54,1619 kr - 58,4889 kr | 40 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
19,1026 kr - 39,5122 kr | 245 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Skruvmontering
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
222,605 kr - 467,4706 kr | 4 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
169,9128 kr - 356,8169 kr | 18 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
222,605 kr - 467,4706 kr | 107 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
24,4168 kr - 24,7041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Skruvmontering
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
27,433 kr - 27,7203 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Skruvmontering
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
12,2537 kr - 29,2027 kr | 3583 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Skruvmontering
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
12,2082 kr - 12,2082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Skruvmontering
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
13,5154 kr - 32,575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Skruvmontering
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
169,9128 kr - 169,9128 kr | 29 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
25,8327 kr - 46,6793 kr | 493 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
Förstärkt polyamid
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta