Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

PTFE Glidfötter för möbler

 (3 Produktserier)


Glidfötter med spik

Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.

Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.

  • Form: Rund
  • Färger: Träton, grå, brun och natur.

Glidfötter som skruvas fast

Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.

  • Skruvhål ‌4,5 mm diameter
  • Alternativ med ogängat och gängat centrum
  • Färger: natur och svart.

Vidhäftande glidfötter

Självhäftande glidfötter är perfekta för ben på möbler för att skydda golv och minska buller. Dessa glidfötter är tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE); detta material gör att det glider mjukt och är lätt att applicera tack vare den självhäftande baksidan.

  • Former: rektangulär, rund och fyrkantig
  • Färg: grå.


Serienummer: SR1461