Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

IP rated TPV Kabelgenomföringar

 (1 Produktserie)


Öppna genomföringar av standardtyp

Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.

Serienummer: SR1700