För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
PEEK-hona gängade hexagonala distanser är precisionskomponenter som säkerställer säker fästning och exakt justering i elektriska och mekaniska system. De tillhandahåller interna gängor för pålitligt stöd under svåra förhållanden.PEEK (polyetereterketon) har flamskydd, dimensionsstabilitet samt kemisk och värme (upp till 260 C) motstånd. Det har också en hög styrka-till-vikt-kvot och lite avgasning, vilket säkerställer en konsekvent prestanda i känsliga tillämpningar.Dessa distanser är väl lämpade för elektriska tillämpningar inom flygindustrin, telekommunikation och tillverkning av halvledare. Idealisk för användning i kontakter, kretskort och för utrustning som utsätts för hårda förhållanden. Material: PEEK Färg: Beige Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0Serienummer: SRP0503
Hane-Hona Hexagonala Distansringar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den hexagonala formen säkerställer ett säkert grepp under installationen. Den manliga till kvinnliga gängningen möjliggör flexibel stapling eller koppling av komponenter som garanterar noggrann sammansättningsjustering och avstånd.
Bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRT0096
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta