Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Platta brickor

 (2 Produktserier)


Platta brickor - Gummi

Platt gummibricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Färg: svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 HB

Platta brickor – plast

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer: