Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kretskortsmontage Strömbrytare

 (5 Produktserier)


Grundläggande omkopplare

Under Tillbehör till brytare hittar du reservdelar och tillbehör för våra tryckknappsomkopplare

Omkopplare - monoblock

Den fullständiga enheten innehåller manöverdon, klämma och kontaktblock. Levereras förpackad, omonterad. Strömbrytare finns med 4 A vid 230 VAC med petsäkra skruvanslutningar. Brytarna uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd. Momentan funktion "NEJ" (återfjädrande) eller bibehåller "NC" (förblir intryckt).

Omkopplare - tryckknapp/infälld/plast

Den fullständiga enheten innehåller manöverdon, klämma och kontaktblock. Levereras förpackad, omonterad. Strömbrytare finns med 4 A vid 230 VAC med petsäkra skruvanslutningar. Brytarna uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd. Momentan funktion "NEJ" (återfjädrande) eller bibehåller "NC" (förblir intryckt).

Tryckknapp - Plast, utanpåliggande

Dessa fjäderbelastade brytare för start/stopp aktiveras med ett tryck och är märkta 10 A vid 600 VAC med petsäkra skruvterminaler. De uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd.

Vippströmbrytare - enpolig

SPST vippströmbrytare finns med indikatorlampa och alla har ON-OFF-markering och kan användas med alla elektriska tillämpningar. 16A 125VAC, 10A 250VAC. Installationshålen är 1,1 x 0,54 tum. UL- och CSA-godkänd.