Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Trycks fast

 (4 Produktserier)


Anslutningsskydd för optisk fiber

Kopplingsskydd för optisk fiber förhindrar att oönskade främmande partiklar och smuts tränger in i fibern och ledningar. I vårt utbud finns dammskydd med en 2,5 tum lång metallkedja. Material: HDPE, PVC, rostfritt stål och TPE. Färger: svart, grön, natur, röd och vit.

Dammskydd för mantelhylsa

Dammskydd för mantelhylsa ger skydd mot omgivningen för 2.5 mm mantelhylsor. Material: böjlig, svart termoplastisk elastomer (TPE) som är RoHS-kompatibelt. Materialet är hållbart och ger god och tät passning.

Dammskydd för optisk fiber

Optisk fiber, dammskydd mot omgivningen för adaptrar för SMA, ST, och FC-kontakter. Det böjliga PVC-materialet är hållbart och ger god passning.

Glidfötter som trycks fast

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.