Menu Search

จุกแบบดึงจุดศูนย์กลาง

มีในสต็อก

จุกมีแถบดึงที่ศูนย์กลางเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อขนาดเป็นกางเกงรัดรูป แถบยาวพอที่จะใช้กับถุงมือเมื่อจำเป็น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุเต็ม เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด สั่งซื้อ
1.9542 ฿ - 2.1639 ฿ 1110 มีในสต็อก
9.5 mm
17.5 mm
สีดำ
TPE/TPV
17.5 mm
2.3334 ฿ - 2.5877 ฿ 14 มีในสต็อก
15.2 mm
23.5 mm
สีดำ
TPE/TPV
23.5 mm
0.6335 ฿ - 0.7005 ฿ 203972 มีในสต็อก
8.4 mm
13.5 mm
สีแดง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
10.0 mm
3.5737 ฿ - 3.9574 ฿ 36525 มีในสต็อก
24.7 mm
32.0 mm
สีแดง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
27.7 mm
4.4794 ฿ - 4.9658 ฿ 1014 มีในสต็อก
17.6 mm
26.0 mm
สีดำ
ยางเทอร์โมพลาสติก
25.5 mm
0.8477 ฿ - 0.9414 ฿ 12 มีในสต็อก
6.2 mm
11.1 mm
สีแดง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
7.7 mm
1.8694 ฿ - 2.0702 ฿ 67212 มีในสต็อก
11.5 mm
19.5 mm
สีดำ
TPE/TPV
19.5 mm
5.9785 ฿ - 6.621 ฿ 1041915 มีในสต็อก
21.4 mm
29.5 mm
สีดำ
ยางเทอร์โมพลาสติก
29.5 mm
6.7058 ฿ - 7.4241 ฿ 2087502 มีในสต็อก
23.5 mm
28.5 mm
สีดำ
ยางเทอร์โมพลาสติก
28.5 mm
1.0619 ฿ - 1.1779 ฿ 9 มีในสต็อก
10.9 mm
15.9 mm
สีแดง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
12.3 mm
5.2335 ฿ - 5.7956 ฿ 1011 มีในสต็อก
19.4 mm
27.5 mm
สีดำ
ยางเทอร์โมพลาสติก
27.5 mm
2.1773 ฿ - 2.4137 ฿ 6012 มีในสต็อก
12.8 mm
21.5 mm
สีดำ
TPE/TPV
21.5 mm
1.0529 ฿ - 1.1689 ฿ 141011 มีในสต็อก
14.2 mm
19.0 mm
สีแดง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
16.0 mm
2.3646 ฿ - 2.619 ฿ 4294213 มีในสต็อก
21.3 mm
27.0 mm
สีแดง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
23.2 mm
2.851 ฿ - 3.1544 ฿ 907199 มีในสต็อก
7.5 mm
15.5 mm
สีดำ
ยางเทอร์โมพลาสติก
15.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 9.5 mm | 0.374 in ; 17.5 mm | 0.689 in ; TPE/TPV ; สีดำ

110043

ช่วงราคา
2.1639 ฿ - 1.9542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 15.2 mm | 0.598 in ; 23.5 mm | 0.925 in ; TPE/TPV ; สีดำ

110046

ช่วงราคา
2.5877 ฿ - 2.3334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 8.4 mm | 0.331 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

110030

ช่วงราคา
0.7005 ฿ - 0.6335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
203972 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    20.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    8.4 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 24.7 mm | 0.972 in ; 27.7 mm | 1.091 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

110038

ช่วงราคา
3.9574 ฿ - 3.5737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    24.7 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 17.6 mm | 0.693 in ; 25.5 mm | 1.004 in ; TPR ; สีดำ

464906

ช่วงราคา
4.9658 ฿ - 4.4794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.0 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 6.2 mm | 0.244 in ; 7.7 mm | 0.303 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

110029

ช่วงราคา
0.9414 ฿ - 0.8477 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    20.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    6.2 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 11.5 mm | 0.453 in ; 19.5 mm | 0.768 in ; TPE/TPV ; สีดำ

110044

ช่วงราคา
2.0702 ฿ - 1.8694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67212 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 21.4 mm | 0.843 in ; 29.5 mm | 1.161 in ; TPR ; สีดำ

464908

ช่วงราคา
6.621 ฿ - 5.9785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1041915 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    29.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 23.5 mm | 0.925 in ; 28.5 mm | 1.122 in ; TPR ; สีดำ

464909

ช่วงราคา
7.4241 ฿ - 6.7058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2087502 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 10.9 mm | 0.429 in ; 12.3 mm | 0.484 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

110032

ช่วงราคา
1.1779 ฿ - 1.0619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    20.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    10.9 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 19.4 mm | 0.764 in ; 27.5 mm | 1.083 in ; TPR ; สีดำ

464907

ช่วงราคา
5.7956 ฿ - 5.2335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 12.8 mm | 0.504 in ; 21.5 mm | 0.846 in ; TPE/TPV ; สีดำ

110045

ช่วงราคา
2.4137 ฿ - 2.1773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 14.2 mm | 0.559 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; LDPE ; สีแดง

110034

ช่วงราคา
1.1689 ฿ - 1.0529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.0 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 21.3 mm | 0.839 in ; 23.2 mm | 0.913 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

110037

ช่วงราคา
2.619 ฿ - 2.3646 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4294213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    26.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    21.3 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 7.5 mm | 0.295 in ; 15.5 mm | 0.61 in ; TPR ; สีดำ

464905

ช่วงราคา
3.1544 ฿ - 2.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
907199 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.5 mm