Menu Search

แกนเฟอร์ไรต์สายแพร

มีในสต็อก

แกนเฟอร์ไรต์สายเคเบิลแบบแบนมีการออกแบบพิเศษที่ช่วยกำจัดสัญญาณรบกวนบนสายเคเบิลแบบแบน โดยจะปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำและซึมซับสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่ปล่อยออกมาจากสายสัญญาณหรือสายเคเบิลไฟฟ้า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการลดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสำหรับการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีช่วงความยาวของการสอดและความต้านทาน MHz ให้เลือกอย่างหลากหลาย โดยมาในรูปแบบประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะกับสายแบนและสายแพ

  • วัสดุเฟอร์ไรต์: A5 และ K5B (RMS-303)
  • วัสดุปลอก: ไนลอน 6/6 RMS-244
  • วัสดุคลิปและสปริง: สแตนเลส RMS-305
  • สี: ดำและเทา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
69 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวอินเสิร์ท ความต้านทาน 100 MHz ความยาวโดยรวม สี ความต้านทาน 25 MHz ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
56.7828 ฿ - 62.9175 ฿ 21 มีในสต็อก
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
สีดำ
27 Ω
10.2 mm
156.1917 ฿ - 173.0655 ฿ 20 มีในสต็อก
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
สีดำ
36 Ω
10.0 mm
670.458 ฿ - 742.8876 ฿ 14 มีในสต็อก
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
สีดำ
77 Ω
28.5 mm
307.8147 ฿ - 341.0715 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
สีดำ
102 Ω
28.5 mm
24.8734 ฿ - 27.5682 ฿ 3349 มีในสต็อก
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
สีเทา
23 Ω
12.0 mm
12.8182 ฿ - 14.1968 ฿ 20 มีในสต็อก
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
สีเทา
19 Ω
7.8 mm
17.0076 ฿ - 18.8413 ฿ 18 มีในสต็อก
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
สีเทา
29 Ω
8.0 mm
55.4934 ฿ - 61.4898 ฿ 20 มีในสต็อก
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
สีเทา
42 Ω
20.0 mm
57.2869 ฿ - 63.4752 ฿ 17 มีในสต็อก
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
สีเทา
25 Ω
12.0 mm
25.5471 ฿ - 28.3044 ฿ 20 มีในสต็อก
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
สีเทา
14 Ω
7.0 mm
299.5697 ฿ - 331.9386 ฿ 10532 มีในสต็อก
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
สีดำ
105 Ω
25.4 mm
42.6306 ฿ - 47.2305 ฿ 20 มีในสต็อก
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
สีเทา
41 Ω
20.0 mm
73.8127 ฿ - 81.7901 ฿ 660 มีในสต็อก
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
สีเทา
55 Ω
18.0 mm
330.9124 ฿ - 366.6632 ฿ 7560 มีในสต็อก
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
สีดำ
80 Ω
28.5 mm
31.2401 ฿ - 34.6131 ฿ 20 มีในสต็อก
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
สีเทา
27 Ω
15.0 mm
13.1439 ฿ - 14.5671 ฿ 20 มีในสต็อก
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
สีเทา
46 Ω
9.0 mm
64.5638 ฿ - 71.5373 ฿ 31120 มีในสต็อก
44.0 mm
62 Ω
49.6 mm
สีเทา
23 Ω
12.0 mm
77.5961 ฿ - 85.9795 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
สีเทา
76 Ω
16.0 mm
149.2138 ฿ - 165.3335 ฿ 38 มีในสต็อก
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
สีเทา
95 Ω
28.5 mm
39.7082 ฿ - 44.0003 ฿ 2069 มีในสต็อก
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
สีเทา
21 Ω
7.0 mm
  • จาก 4
แกนเฟอร์ไรต์ - 12.5 mm | 0.492 in ; 10.2 mm | 0.402 in ; 10.2 mm | 0.402 in

RFP2-10-10-A5

ช่วงราคา
62.9175 ฿ - 56.7828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    27 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    69 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    12.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    16.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.2 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 43.7 mm | 1.72 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 10.0 mm | 0.394 in

RFP1-34-10-A5

ช่วงราคา
173.0655 ฿ - 156.1917 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    36 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    104 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    43.7 mm
  • ความยาวโดยรวม
    55.1 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 52.0 mm | 2.047 in ; 28.5 mm | 1.122 in ; 28.5 mm | 1.122 in

RFP4-40-28-MPA5

ช่วงราคา
742.8876 ฿ - 670.458 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    77 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    172 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    52.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    63.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.5 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 34.4 mm | 1.354 in ; 28.5 mm | 1.122 in ; 28.5 mm | 1.122 in

RFP1-26-28-A5

ช่วงราคา
341.0715 ฿ - 307.8147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    102 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    189 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    34.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    45.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.5 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 20.0 mm | 0.787 in ; 12.0 mm | 0.472 in ; 12.0 mm | 0.472 in

RFS1-15-12-A5

ช่วงราคา
27.5682 ฿ - 24.8734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3349 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    23 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    58 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    23.3 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    12.0 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 7.2 mm | 0.283 in ; 7.8 mm | 0.307 in ; 7.8 mm | 0.307 in

RFS2-5-8-A5

ช่วงราคา
14.1968 ฿ - 12.8182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    19 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    41 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    7.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    9.1 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.8 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 11.5 mm | 0.453 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 8.0 mm | 0.315 in

RFS2-9-8-A5

ช่วงราคา
18.8413 ฿ - 17.0076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    29 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    72 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    11.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    16.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    8.0 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 27.0 mm | 1.063 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 20.0 mm | 0.787 in

RFS2-22-20-A5

ช่วงราคา
61.4898 ฿ - 55.4934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    42 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    121 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    27.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    31.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 35.0 mm | 1.378 in ; 12.0 mm | 0.472 in ; 12.0 mm | 0.472 in

RFS2-26-12-A5

ช่วงราคา
63.4752 ฿ - 57.2869 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    25 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    68 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    35.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    38.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    12.0 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 20.0 mm | 0.787 in ; 7.0 mm | 0.276 in ; 7.0 mm | 0.276 in

RFS1-15-7-2-A5

ช่วงราคา
28.3044 ฿ - 25.5471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    14 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    41 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    23.3 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.0 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 26.6 mm | 1.047 in ; 25.4 mm | 1 in ; 25.4 mm | 1 in

RFP1-20-25-A5

ช่วงราคา
331.9386 ฿ - 299.5697 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    105 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    175 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    26.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    38.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.4 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 20.0 mm | 0.787 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 20.0 mm | 0.787 in

RFS2-15-20-A5

ช่วงราคา
47.2305 ฿ - 42.6306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    41 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    78 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    24.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 23.5 mm | 0.925 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 18.0 mm | 0.709 in

RFS2-18-18-A5

ช่วงราคา
81.7901 ฿ - 73.8127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    55 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    127 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    23.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    28.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 43.7 mm | 1.72 in ; 28.5 mm | 1.122 in ; 28.5 mm | 1.122 in

RFP1-34-28-A5

ช่วงราคา
366.6632 ฿ - 330.9124 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    80 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    181 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    43.7 mm
  • ความยาวโดยรวม
    55.1 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.5 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 18.7 mm | 0.736 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 15.0 mm | 0.591 in

RFS1-14-15-A5

ช่วงราคา
34.6131 ฿ - 31.2401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    27 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    77 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    18.7 mm
  • ความยาวโดยรวม
    23.8 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.0 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 9.0 mm | 0.354 in ; 9.0 mm | 0.354 in

RFS3-2-9-K5B

ช่วงราคา
14.5671 ฿ - 13.1439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    46 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    74 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    3.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    5.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.0 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 44.0 mm | 1.732 in ; 12.0 mm | 0.472 in ; 12.0 mm | 0.472 in

RFS2-34-12-A5

ช่วงราคา
71.5373 ฿ - 64.5638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    23 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    62 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    44.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    49.6 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    12.0 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 27.0 mm | 1.063 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 16.0 mm | 0.63 in

RFS4-21-16-A5

ช่วงราคา
85.9795 ฿ - 77.5961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    76 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    188 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    27.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    32.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    16.0 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 34.4 mm | 1.354 in ; 28.5 mm | 1.122 in ; 28.5 mm | 1.122 in

RFS1-27-28-A5

ช่วงราคา
165.3335 ฿ - 149.2138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    95 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    195 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    34.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    45.1 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.5 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 18.7 mm | 0.736 in ; 7.0 mm | 0.276 in ; 7.0 mm | 0.276 in

RFS2-14-7-A5

ช่วงราคา
44.0003 ฿ - 39.7082 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    21 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    47 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    18.7 mm
  • ความยาวโดยรวม
    23.8 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.0 mm