Menu Search

หมุดย้ำ - มีหนาม

มีในสต็อก

หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว

ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง

หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา

  • วัสดุ: ไนลอน 6, ไนลอน 6/6 และโพลีโพรพิลีน (PP)
  • สี: โปร่งใส สีดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94V2
  • ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
  • ถอดออกไม่ได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
197 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
4.9524 ฿ - 5.4878 ฿ 1020 มีในสต็อก
6.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
15.5 mm
8.9 mm
Type 1
1.1332 ฿ - 1.2626 ฿ 23482 มีในสต็อก
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.1 mm
9.5 mm
5.0 mm
Type 1
6.4738 ฿ - 7.1698 ฿ 1431632 มีในสต็อก
7.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
15.9 mm
18.9 mm
11.9 mm
Type 1
9.1329 ฿ - 10.1189 ฿ 44801 มีในสต็อก
6.4 mm
ใส
PP
17.8 mm
35.1 mm
28.8 mm
Type 1
7.2278 ฿ - 8.013 ฿ 1019 มีในสต็อก
7.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
19 mm
30.5 mm
25.4 mm
Type 1
21.6834 ฿ - 24.0302 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน
17.8 mm
35.1 mm
31.8 mm
Type 2
7.8301 ฿ - 8.6778 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
20 mm
25.9 mm
22.2 mm
Type 2
22.4285 ฿ - 24.86 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
25.4 mm
36.9 mm
31.8 mm
Type 2
7.1564 ฿ - 7.9283 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน
20 mm
13.2 mm
9.5 mm
Type 2
11.1674 ฿ - 12.372 ฿ 20 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
54.7 mm
50.8 mm
Type 2
2.3245 ฿ - 2.5833 ฿ 1038 มีในสต็อก
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
19.1 mm
6.7 mm
1.9676 ฿ - 2.1773 ฿ 10592 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
11.1 mm
7.2 mm
3.1945 ฿ - 3.5425 ฿ 24187 มีในสต็อก
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
15.4 mm
3.2 mm
2.7751 ฿ - 3.074 ฿ 1354245 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
15 mm
10.7 mm
4.3679 ฿ - 4.8453 ฿ 26649 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
15 mm
10.7 mm
1.2403 ฿ - 1.3786 ฿ 112 มีในสต็อก
2.7 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6 mm
11 mm
8.0 mm
Type 1
3.3417 ฿ - 3.6987 ฿ 1053 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
19 mm
14.2 mm
2.735 ฿ - 3.025 ฿ 107339 มีในสต็อก
5.9 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
14 mm
24 mm
19.0 mm
Type 1
1.8159 ฿ - 2.0166 ฿ 2054 มีในสต็อก
8.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
16.8 mm
12.7 mm
Type 1
5.7108 ฿ - 6.3265 ฿ 2384360 มีในสต็อก
4.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11 mm
17.3 mm
13.0 mm
Type 1
  • จาก 10
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.3 - 8.9 mm | 0.091 - 0.35 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468820

ช่วงราคา
5.4878 ฿ - 4.9524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 - 6.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.3 - 8.9 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.7 - 5.0 mm | 0.028 - 0.197 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468835

ช่วงราคา
1.2626 ฿ - 1.1332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23482 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.1 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.7 - 5.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.4 - 11.9 mm | 0.094 - 0.469 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468828

ช่วงราคา
7.1698 ฿ - 6.4738 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1431632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    18.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.9 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.0 - 7.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.4 - 11.9 mm
หมุดตะขอ -; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 10.7 - 28.8 mm | 0.421 - 1.134 in;ใส;PP

495224

ช่วงราคา
10.1189 ฿ - 9.1329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44801 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    35.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    10.7 - 28.8 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 หมุดตะขอ หมุดย้ำ - ประเภท แบบที่ 7; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 25.4 mm | 0.059 - 1 in

495233

ช่วงราคา
8.013 ฿ - 7.2278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    30.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 25.4 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 6.4 mm | 0.250 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2501250A

ช่วงราคา
24.0302 ฿ - 21.6834 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    35.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 31.8 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 7.1 mm | 0.281 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2810875A

ช่วงราคา
8.6778 ฿ - 7.8301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    25.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 22.2 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ไม่มีร่องบาก ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.375 in ;

XT3751250A

ช่วงราคา
24.86 ฿ - 22.4285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    36.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 31.8 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 7.1 mm | 0.281 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2810375A

ช่วงราคา
7.9283 ฿ - 7.1564 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    13.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 9.5 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ไม่มีร่องบาก ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.1 mm | 0.281 in ;

XT2812000A

ช่วงราคา
12.372 ฿ - 11.1674 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    54.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 50.8 mm
ล็อคสปริง -; ; ;;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.7 mm | 0.264 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

PL-250-12-01

ช่วงราคา
2.5833 ฿ - 2.3245 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 - 6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.7 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4.8-11.1-16

ช่วงราคา
2.1773 ฿ - 1.9676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 7.2 mm
ล็อคสปริง -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

PL-250-10-01

ช่วงราคา
3.5425 ฿ - 3.1945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24187 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 - 6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.7 - 10.7 mm | 0.224 - 0.421 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-6.4-15-8

ช่วงราคา
3.074 ฿ - 2.7751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1354245 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.7 - 10.7 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.7 - 10.7 mm | 0.224 - 0.421 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-15-12

ช่วงราคา
4.8453 ฿ - 4.3679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26649 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.7 - 10.7 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 8.0 mm | 0.059 - 0.315 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

167201500002

ช่วงราคา
1.3786 ฿ - 1.2403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6 mm
  • ความสูงหัว
    0.9 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.7 - 3.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 8.0 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.9 - 14.2 mm | 0.272 - 0.559 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-7.1-19-12

ช่วงราคา
3.6987 ฿ - 3.3417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1053 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    19 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.9 - 14.2 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 19.0 mm | 0.079 - 0.748 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

167209069902

ช่วงราคา
3.025 ฿ - 2.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107339 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    24 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.9 - 7.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 19.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.3 - 12.7 mm | 0.13 - 0.5 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468829

ช่วงราคา
2.0166 ฿ - 1.8159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    16.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.3 - 12.7 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.7 - 13.0 mm | 0.028 - 0.512 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468837

ช่วงราคา
6.3265 ฿ - 5.7108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2384360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    17.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.7 - 13.0 mm