Menu Search

หมุดย้ำ - มีหนาม

มีในสต็อก

หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว

ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง

หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา

  • วัสดุ: ไนลอน 6, ไนลอน 6/6 และโพลีโพรพิลีน (PP)
  • สี: โปร่งใส สีดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94V2
  • ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
  • ถอดออกไม่ได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
188 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
7.127 ฿ - 7.897 ฿ 52040 มีในสต็อก
7.5 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
19 mm
21 mm
17.0 mm
แบบที่ 1
1.373 ฿ - 1.522 ฿ 15548 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
11.1 mm
14.3 mm
8.4 mm
แบบที่ 1
1.489 ฿ - 1.647 ฿ 176697 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
9.5 mm
12.7 mm
9.2 mm
แบบที่ 1
1.276 ฿ - 1.415 ฿ 16021 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
11.1 mm
7.6 mm
แบบที่ 1
1.828 ฿ - 2.023 ฿ 1005 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
19.1 mm
15.9 mm
7.3 mm
แบบที่ 1
1.889 ฿ - 2.097 ฿ 2054 มีในสต็อก
8.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
16.8 mm
12.7 mm
แบบที่ 1
7.517 ฿ - 8.334 ฿ 1027674 มีในสต็อก
6.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
15 mm
8.0 mm
แบบที่ 1
6.733 ฿ - 7.457 ฿ 115469 มีในสต็อก
7.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.9 mm
18.9 mm
11.9 mm
แบบที่ 1
18.435 ฿ - 20.426 ฿ 1918 มีในสต็อก
7.0 mm
ใส
PP
30 mm
34.8 mm
25.0 mm
แบบที่ 1
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน
12.7 mm
21.6 mm
19.1 mm
Type 2
3.049 ฿ - 3.373 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน
8.7 mm
11.7 mm
9.5 mm
Type 2
23.326 ฿ - 25.854 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
25.4 mm
36.9 mm
31.8 mm
8.074 ฿ - 8.951 ฿ 9 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
20 mm
22.6 mm
19.1 mm
Type 2
4.584 ฿ - 5.081 ฿ 300 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
25.4 mm
24 mm
19.1 mm
2.366 ฿ - 2.622 ฿ 1105 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
11.1 mm
7.2 mm
4.775 ฿ - 5.285 ฿ 27134 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
15 mm
10.7 mm
4.728 ฿ - 5.234 ฿ 58625 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
15 mm
10.7 mm
18.709 ฿ - 20.727 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
25.4 mm
49.8 mm
44.5 mm
4.505 ฿ - 4.997 ฿ 17007 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
15 mm
10.7 mm
1.183 ฿ - 1.313 ฿ 12874 มีในสต็อก
2.7 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6 mm
18 mm
15.0 mm
แบบที่ 1
  • จาก 10
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.7 - 17.0 mm | 0.106 - 0.669 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468799

ช่วงราคา
7.897 ฿ - 7.127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    21 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.7 - 17.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.8 - 8.4 mm | 0.031 - 0.331 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

460437

ช่วงราคา
1.522 ฿ - 1.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    14.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.1 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 8.4 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.6 - 9.2 mm | 0.024 - 0.362 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

460436

ช่วงราคา
1.647 ฿ - 1.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176697 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.6 - 9.2 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.7 - 7.6 mm | 0.106 - 0.299 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

460439

ช่วงราคา
1.415 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 - 6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.7 - 7.6 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.7 - 7.3 mm | 0.106 - 0.287 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468824

ช่วงราคา
2.023 ฿ - 1.828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.1 mm
  • ความสูงหัว
    0.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.7 - 7.3 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.3 - 12.7 mm | 0.13 - 0.5 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468829

ช่วงราคา
2.097 ฿ - 1.889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    16.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.3 - 12.7 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 8.0 mm | 0.098 - 0.315 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468817

ช่วงราคา
8.334 ฿ - 7.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1027674 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.5 - 8.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.4 - 11.9 mm | 0.094 - 0.469 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468852

ช่วงราคา
7.457 ฿ - 6.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115469 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    18.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.9 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.0 - 7.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.4 - 11.9 mm
หมุดตะขอ -; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.0 mm | 0.276 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 25.0 mm | 0.079 - 0.984 in;ใส;PP

495227

ช่วงราคา
20.426 ฿ - 18.435 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1918 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    34.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 25.0 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 4.8 mm | 0.188 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT1880750A


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    21.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 19.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 3.2 mm | 0.125 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT1250375A

ช่วงราคา
3.373 ฿ - 3.049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 9.5 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.375 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 31.8 mm | 0.062 - 1.250 in

XT3751250A

ช่วงราคา
25.854 ฿ - 23.326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    36.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 31.8 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 7.1 mm | 0.281 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2810750A

ช่วงราคา
8.951 ฿ - 8.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    22.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 19.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.375 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 19.1 mm | 0.062 - 0.750 in

XT3750750A

ช่วงราคา
5.081 ฿ - 4.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    24 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 19.1 mm
-; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4.8-11.1-8

ช่วงราคา
2.622 ฿ - 2.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 - 4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 7.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.7 - 10.7 mm | 0.224 - 0.421 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4.8-15-16

ช่วงราคา
5.285 ฿ - 4.775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27134 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.7 - 10.7 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.7 - 10.7 mm | 0.224 - 0.421 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-15-16

ช่วงราคา
5.234 ฿ - 4.728 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.7 - 10.7 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.375 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 44.5 mm | 0.062 - 1.750 in

XT3751750A

ช่วงราคา
20.727 ฿ - 18.709 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    49.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 44.5 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.7 - 10.7 mm | 0.224 - 0.421 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4.8-15-8

ช่วงราคา
4.997 ฿ - 4.505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.7 - 10.7 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 15.0 mm | 0.059 - 0.591 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

167202000002

ช่วงราคา
1.313 ฿ - 1.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12874 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    18 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6 mm
  • ความสูงหัว
    0.9 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.7 - 3.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 15.0 mm