Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9524 ฿ - 5.4878 ฿ | 1020 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Type 1
|
||
| 1.1332 ฿ - 1.2626 ฿ | 23482 มีในสต็อก |
0.138 in
3.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Type 1
|
||
| 6.4738 ฿ - 7.1698 ฿ | 1431632 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Type 1
|
||
| 9.1329 ฿ - 10.1189 ฿ | 44801 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
ใส
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
1.381 in
35.1 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
Type 1
|
||
| 7.2278 ฿ - 8.013 ฿ | 1019 มีในสต็อก |
0.283 in
7.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 1
|
||
| 21.6834 ฿ - 24.0302 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
Type 2
|
||
| 7.8301 ฿ - 8.6778 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.787 in
20 mm
|
1.020 in
25.9 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Type 2
|
||
| 22.4285 ฿ - 24.86 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.451 in
36.9 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
Type 2
|
||
| 7.1564 ฿ - 7.9283 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.787 in
20 mm
|
0.520 in
13.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Type 2
|
||
| 11.1674 ฿ - 12.372 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
2.153 in
54.7 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Type 2
|
||
| 2.3245 ฿ - 2.5833 ฿ | 1038 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 1.9676 ฿ - 2.1773 ฿ | 10592 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 3.1945 ฿ - 3.5425 ฿ | 24187 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 2.7751 ฿ - 3.074 ฿ | 1354245 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 4.3679 ฿ - 4.8453 ฿ | 26649 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 1.2403 ฿ - 1.3786 ฿ | 112 มีในสต็อก |
0.106 in
2.7 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Type 1
|
||
| 3.3417 ฿ - 3.6987 ฿ | 1053 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.748 in
19 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 2.735 ฿ - 3.025 ฿ | 107339 มีในสต็อก |
0.232 in
5.9 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.945 in
24 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Type 1
|
||
| 1.8159 ฿ - 2.0166 ฿ | 2054 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 1
|
||
| 5.7108 ฿ - 6.3265 ฿ | 2384360 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Type 1
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ