Menu Search

Precintos de seguridad

En producción

Los precintos de seguridad proporcionan un precinto a prueba de manipulaciones para los envases de plástico, ofreciendo protección contra el robo y la contaminación. Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales. Disponibles en varios estilos, incluido el cierre por cable y el cierre EZE.

  • Nuestros precintos de seguridad proporcionan un cierre a prueba de manipulaciones para los contenedores de plástico, además de una protección de seguridad contra el robo y la contaminación.
  • Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales.
Material: Acero, PP, PSAi Color: Naranja, Amarillo, Rojo, Verde, Natural, Blanco, Azul Código De La Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad C D Material A B Tipo Compra
1,6097 € - 1,6097 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
2.0 mm
PP
18.0 mm
50.0 mm
LuggageLock
0,2797 € - 0,2797 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
0.6 mm
Acero
215.0 mm
15.7 mm
SphereLock
0,0269 € - 0,0269 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,033 € - 0,033 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.8 mm
23.8 mm
PSAi
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,6423 € - 0,6423 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.8 mm
23.8 mm
PSAi
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,0153 € - 0,0153 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,4287 € - 0,4287 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
10.8 mm
PP
20.5 mm
15.0 mm
Arrowlock
0,0269 € - 0,0269 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0318 € - 0,0318 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,6423 € - 0,6423 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.8 mm
23.8 mm
PSAi
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
Solicite el plazo de entrega aquí
PP
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
Solicite el plazo de entrega aquí
PP
Luggagelock 2.0 mm 150.0 mm Rojo

20083878

Rango de precios
1,6097 € - 1,6097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    18.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    150.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Tipo
    LuggageLock
SphereLock 8.3 mm (G) 215.0 mm (L) Acero Natural

20085858

Rango de precios
0,2797 € - 0,2797 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    215.0 mm
  • B
    15.7 mm
  • C
    8.3 mm
  • D
    0.6 mm
  • Tipo
    SphereLock
ArrowLock 10.0 mm (G) 36.0 mm (L) PP Rojo

20082468

Rango de precios
0,0269 € - 0,0269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ZipLock 2.0 mm (G) 11.0 mm (L) PSAi Rojo

20086602

Rango de precios
0,033 € - 0,033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ZipLock 2.0 mm (G) 11.0 mm (L) PSAi Amarillo

20086619

Rango de precios
0,6423 € - 0,6423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ArrowLock 10.0 mm (G) 36.0 mm (L) PP Blanco

20082475

Rango de precios
0,0153 € - 0,0153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 15.0 mm (G) 20.4 mm (L) PP Azul

20082444

Rango de precios
0,4287 € - 0,4287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    20.5 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    10.8 mm
  • E
    6.8 mm
ArrowLock 10.0 mm (G) 36.0 mm (L) PP Azul

20082451

Rango de precios
0,0269 € - 0,0269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 10.0 mm (G) 36.0 mm (L) PP Blanco

20082604

Rango de precios
0,0318 € - 0,0318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ZipLock 2.0 mm (G) 11.0 mm (L) PSAi Verde

20086596

Rango de precios
0,6423 € - 0,6423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
Precintos de Seguridad 220.0 mm 2.6 mm Amarillo PP

20093303


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    PP
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790
Precintos de Seguridad 3.0 mm (G) 87.0 mm (L) Acero Naranja

20136086


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Acero
  • Color
    Naranja
  • Código de material
    7326909890
ArrowLock 10.0 mm (G) 36.0 mm (L) PP Naranja

20111472


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
Precintos de Seguridad (G) (L) PP Amarillo

20106379


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    PP
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790