Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
140 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Tamaños de tornillos compatibles Compra
0,2377 € - 0,2934 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,2514 € - 0,3103 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,0322 € - 0,0398 € 136 En stock
Natural
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,0165 € - 0,0204 € 158278 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
0,033 € - 0,0408 € 6904 En stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
0,0206 € - 0,0255 € 816 En stock
Natural
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
1.6 mm
0,0206 € - 0,0255 € 3620 En stock
Natural
Nylon 6/6
7 mm
11.5 mm
0.8 mm
0,0289 € - 0,0357 € 8976 En stock
Natural
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0248 € - 0,0306 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0345 € - 0,0426 € 1000 En stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0148 € - 0,0183 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
0,1971 € - 0,2434 € 998 En stock
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,0123 € - 0,0152 € 1335198 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
0.8 mm
0,033 € - 0,0408 € 6086 En stock
Natural
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0749 € - 0,0925 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,0426 € - 0,0526 € 69944 En stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
0,083 € - 0,1024 € 3958 En stock
Natural
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0355 € - 0,0439 € 4458 En stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
  • de 7
Arandela de retención 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Rango de precios
0,2934 € - 0,2377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    27.2 mm
  • Diámetro exterior
    35.2 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Rango de precios
0,3103 € - 0,2514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.3 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Rango de precios
0,0398 € - 0,0322 €

Niveles de existencias
136 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.3 mm
  • Diámetro exterior
    22.6 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.115 in 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Natural

10217009

Rango de precios
0,0204 € - 0,0165 €

Niveles de existencias
158278 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Diámetro exterior
    5.2 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.375 in 0.594 in 0.062 in Nylon 6/6

10217221

Rango de precios
0,0408 € - 0,033 €

Niveles de existencias
6904 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    15.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.198 in 0.328 in 0.062 in Nylon 6/6

10217061

Rango de precios
0,0255 € - 0,0206 €

Niveles de existencias
816 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5 mm
  • Diámetro exterior
    8.3 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.277 in 0.453 in 0.032 in Nylon 6/6

10217146

Rango de precios
0,0255 € - 0,0206 €

Niveles de existencias
3620 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    7 mm
  • Diámetro exterior
    11.5 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.235 in 0.391 in 0.062 in Nylon 6/6

10217139

Rango de precios
0,0357 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
8976 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6 mm
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.344 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10217214

Rango de precios
0,0306 € - 0,0248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.7 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.198 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217054

Rango de precios
0,0183 € - 0,0148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5 mm
  • Diámetro exterior
    8.3 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.277 in 0.400 in 0.055 in Nylon 6/6

10217153

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    7 mm
  • Diámetro exterior
    10.2 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.450 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217238

Rango de precios
0,2434 € - 0,1971 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    11.4 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.115 in 0.203 in 0.032 in Nylon 6/6

10216996

Rango de precios
0,0152 € - 0,0123 €

Niveles de existencias
1335198 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Diámetro exterior
    5.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.470 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217276

Rango de precios
0,0408 € - 0,033 €

Niveles de existencias
6086 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    11.9 mm
  • Diámetro exterior
    18.6 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.3 mm
  • Diámetro exterior
    18.6 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Rango de precios
0,0925 € - 0,0749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    23.9 mm
  • Diámetro exterior
    34.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Rango de precios
0,0526 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
69944 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.5 mm
  • Diámetro exterior
    26.2 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Rango de precios
0,1024 € - 0,083 €

Niveles de existencias
3958 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.5 mm
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Rango de precios
0,0439 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
4458 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.5 mm
  • Diámetro exterior
    26.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Material completo
    Poliamida 66