Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.
Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.
Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.
La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.
Código De La Serie: SR1945
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Tamaños de tornillos compatibles | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0358 € - 0,0376 € | 25000 En stock |
Natural
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,03 € - 0,0317 € | 62858 En stock |
Natural
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,068 € - 0,0717 € | 33847 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,03 € - 0,0317 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,2944 € - 0,3104 € | 7 En stock |
Natural
|
PEAD
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0328 € - 0,0344 € | 21924 En stock |
Azul
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0279 € - 0,0294 € | 146000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0519 € - 0,0547 € | 11310 En stock |
Natural
|
PEAD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0546 € | 1000 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0449 € - 0,0474 € | 8175 En stock |
Negro
|
PVC
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,3713 € - 0,3902 € | 18700 En stock |
Negro
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0274 € - 0,0288 € | 24804 En stock |
Azul
|
LDPE - PIR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,036 € - 0,0379 € | 500 En stock |
Gris
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0313 € - 0,033 € | 75707 En stock |
Azul
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1125 € - 0,1182 € | 26032 En stock |
Negro
|
PVC
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0877 € - 0,0924 € | 17785 En stock |
Negro
|
PVC
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0323 € - 0,034 € | 48563 En stock |
Natural
|
PA
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
| 0,0226 € - 0,0238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PEAD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 10070833 | 0,0764 € - 0,0804 € | 12874 En stock |
Natural
|
PEAD
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| 0,0285 € - 0,0299 € | 51056 En stock |
Natural
|
PEAD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar