Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,1583 € - 0,3499 € 1098 En stock
36.4 mm
17⁄16" x 12
Azul
19.0 mm
Rosca UNF
1
0,0691 € - 0,1528 € 53044 En stock
16.0 mm
3/8 ” x 19
Amarillo
12.0 mm
Roscas Gas
1
0,1003 € - 0,2217 € 19669 En stock
26.3 mm
3/4-14
Amarillo
23.8 mm
Roscas Gas
1
0,0932 € - 0,2061 € 12173 En stock
23.0 mm
5/8-14
Amarillo
18.5 mm
Roscas Gas
1
0,3979 € - 0,8796 € 2400 En stock
47.5 mm
1-7/8-12
Natural
24.1 mm
Rosca UNF
2
0,093 € - 0,2055 € 500682 En stock
22.0 mm
7/8” x 14
Azul
16.5 mm
Rosca UNF
1
0,0904 € - 0,1998 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M22
Amarillo
22.0 mm
Rosca métrica
1
0,0841 € - 0,0886 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.8 mm
Non Threaded
Negro
11.1 mm
Sin rosca
1
0,0541 € - 0,1196 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M12
Amarillo
12.0 mm
Rosca métrica
1
0,0794 € - 0,1756 € 14283 En stock
18.0 mm
M18
Amarillo
18.0 mm
Rosca métrica
1
0,0825 € - 0,1824 € 12000 En stock
21.2 mm
1/2-14
Amarillo
15.0 mm
Roscas Gas
1
0,066 € - 0,146 € 31453 En stock
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
Rosca UNF
2
0,0986 € - 0,2181 € 5666 En stock
33.1 mm
1-5/16-12
Natural
19.1 mm
Rosca UNF
2
0,1007 € - 0,1061 € 14000 En stock
16.8 mm
Natural
14.7 mm
1
0,1855 € - 0,195 € 2000 En stock
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,1161 € - 0,2567 € 9298 En stock
26.2 mm
1/4
Azul
12.5 mm
NPT Threads
2
0,085 € - 0,0895 € 1859 En stock
13.1 mm
Natural
13.4 mm
1
0,3721 € - 0,8227 € Solicite el plazo de entrega aquí
59.4 mm
2
Azul
22.6 mm
NPT Threads
2
0,0594 € - 0,1313 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
7/16-20
Azul
11.7 mm
Rosca UNF
2
0,2015 € - 0,2122 € 3738 En stock
21.1 mm
Natural
14.9 mm
1
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 36.4 mm PEBD Azul

10091371

Rango de precios
0,3499 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
1098 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    17⁄16" x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 16.0 mm PEBD Amarillo

10071120

Rango de precios
0,1528 € - 0,0691 €

Niveles de existencias
53044 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 ” x 19
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 26.3 mm PEBD Amarillo

10071816

Rango de precios
0,2217 € - 0,1003 €

Niveles de existencias
19669 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-14
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 23.0 mm PEBD Amarillo

10084724

Rango de precios
0,2061 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
12173 En stock
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Medida de la rosca
    5/8-14
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
Capuchón con lengüeta troquelada 47.5 mm PEBD Natural

10177525

Rango de precios
0,8796 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8-12
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 22.0 mm PEBD Azul

10071823

Rango de precios
0,2055 € - 0,093 €

Niveles de existencias
500682 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8” x 14
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 22.0 mm PEBD Amarillo

10069820

Rango de precios
0,1998 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 9.8 mm 4.3 mm PEBD Negro

10325186

Rango de precios
0,0886 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 12.0 mm PEBD Amarillo

10072455

Rango de precios
0,1196 € - 0,0541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 18.0 mm PEBD Amarillo

10072479

Rango de precios
0,1756 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
14283 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 21.2 mm PEBD Amarillo

10070338

Rango de precios
0,1824 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-14
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Roscas Gas
Capuchón con lengüeta troquelada 22.2 mm PEBD Natural

10177365

Rango de precios
0,146 € - 0,066 €

Niveles de existencias
31453 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 33.1 mm PEBD Natural

10177440

Rango de precios
0,2181 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
5666 En stock
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/16-12
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 16.8 mm 14.7 mm PEBD Natural

10325209

Rango de precios
0,1061 € - 0,1007 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 17.6 mm 14.5 mm PEBD Natural

10325216

Rango de precios
0,195 € - 0,1855 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 26.2 mm PEBD Azul

10178522

Rango de precios
0,2567 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
9298 En stock
Atributos
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 13.1 mm 13.4 mm PEBD Natural

10325193

Rango de precios
0,0895 € - 0,085 €

Niveles de existencias
1859 En stock
Atributos
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 59.4 mm PEBD Azul

10178553

Rango de precios
0,8227 € - 0,3721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Medida de la rosca
    2
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 11.0 mm PEBD Azul

10177570

Rango de precios
0,1313 € - 0,0594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    7/16-20
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 21.1 mm 14.9 mm PEBD Natural

10325223

Rango de precios
0,2122 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
3738 En stock
Atributos
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1