Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.
La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | b1 | Tamaño nominal de la tubería | Índice de presión de clase | OD | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,7784 € - 15,553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
1,1603 € - 1,2228 € | 35 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4"
|
600
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
7,3954 € - 16,3358 € | 4 En stock |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
0,9688 € - 1,0203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
28,017 € - 29,4919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
24,3904 € - 25,6706 € | 10 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
30"
|
150
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
1,7201 € - 3,7986 € | 50 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
2 1/2"
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
17,135 € - 18,0394 € | 2 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
9,8674 € - 21,8051 € | 56 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
15,6827 € - 16,5109 € | 1 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
20"
|
300
|
30.5 in
774.7 mm
|
||
2,2474 € - 4,9666 € | 33 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
4"
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
2,3549 € - 2,4798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
3 1/2"
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
1,854 € - 4,0994 € | 50 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
3"
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
4,2497 € - 9,3936 € | 235 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
8"
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
0,9743 € - 2,1547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
1,0732 € - 2,3772 € | 59 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
1"
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
3,2354 € - 3,4055 € | 15 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
8,0855 € - 17,8602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
1,5285 € - 3,3825 € | 446 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
5,7165 € - 12,6278 € | 23 En stock |
1 in
25.4 mm
|
10"
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar