Menu Search

Disco de protección de bridas

En stock

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad b1  Tamaño nominal de la tubería Índice de presión de clase OD Compra
9,8674 € - 21,8051 € 56 En stock
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
14,7784 € - 15,553 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
8,0855 € - 17,8602 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
7,3954 € - 16,3358 € 4 En stock
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
4,2497 € - 9,3936 € 235 En stock
22.2 mm
8"
150
342.9 mm
17,135 € - 18,0394 € 2 En stock
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
33,5388 € - 35,3042 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
2,0579 € - 4,5484 € 119 En stock
22.2 mm
3"
300
209.6 mm
9,4821 € - 9,9889 € 43 En stock
31.8 mm
14"
300
584.2 mm
29,6022 € - 65,4359 € 7 En stock
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
8,0401 € - 8,46 € 17 En stock
34.9 mm
10"
600
508.0 mm
3,1126 € - 6,8824 € 2026 En stock
25.4 mm
4"
600
273.1 mm
14,5631 € - 15,3274 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
32,9085 € - 72,7283 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
32"
300
1149.4 mm
8,7725 € - 9,2349 € 30 En stock
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
1,854 € - 4,0994 € 150 En stock
22.2 mm
2 1/2"
600
190.5 mm
7,7353 € - 17,1186 € 4 En stock
31.8 mm
12"
300
520.7 mm
17,135 € - 18,0394 € 27 En stock
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
1,2504 € - 2,7645 € 30 En stock
15.9 mm
1 1/2"
150
127.0 mm
0,9688 € - 1,0203 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
1/2"
300
95.3 mm
  • de 8
Protector de bridas 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Negro PP

10386989

Rango de precios
21,8051 € - 9,8674 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Negro PP

10387016

Rango de precios
15,553 € - 14,7784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    22"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Negro PP

10386972

Rango de precios
17,8602 € - 8,0855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    14"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Negro PP

10386965

Rango de precios
16,3358 € - 7,3954 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Negro PP

10386941

Rango de precios
9,3936 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
235 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Negro PP

10387023

Rango de precios
18,0394 € - 17,135 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Negro PP

10387085

Rango de precios
35,3042 € - 33,5388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    36"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Negro PP

10387160

Rango de precios
4,5484 € - 2,0579 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
Protector de bridas 584.2 mm ASME, ANSI 300 14 Negro PP

10387245

Rango de precios
9,9889 € - 9,4821 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    584.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    14"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
Protector de bridas 1092.2 mm ASME, ANSI 300 30 Negro PP

10387320

Rango de precios
65,4359 € - 29,6022 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • b1
    47.6 mm
  • OD
    1092.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    30"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
Protector de bridas 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Negro PP

10387399

Rango de precios
8,46 € - 8,0401 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Negro PP

10387351

Rango de precios
6,8824 € - 3,1126 €

Niveles de existencias
2026 En stock
Atributos
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Negro PP

10387436

Rango de precios
15,3274 € - 14,5631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 1149.4 mm ASME, ANSI 300 32 Negro PP

10387337

Rango de precios
72,7283 € - 32,9085 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1149.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    32"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
Protector de bridas 558.8 mm ASME, ANSI 600 12 Negro PP

10387405

Rango de precios
9,2349 € - 8,7725 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    558.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 190.5 mm ASME, ANSI 600 2 1/2 Negro PP

10387153

Rango de precios
4,0994 € - 1,854 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    190.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 520.7 mm ASME, ANSI 300 12 Negro PP

10387238

Rango de precios
17,1186 € - 7,7353 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    520.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
Protector de bridas 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Negro PP

10387443

Rango de precios
18,0394 € - 17,135 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Negro PP

10386866

Rango de precios
2,7645 € - 1,2504 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Negro PP

10387092

Rango de precios
1,0203 € - 0,9688 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro