Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,7941 € - 92,3997 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 11,8686 € - 26,2443 € | 54 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
| 19,3156 € - 42,6826 € | 8 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
| 5,6296 € - 12,4451 € | 40 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 48,4689 € - 107,1456 € | 15 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
| 3,5161 € - 7,7738 € | 1379 En stock |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 1,0753 € | 1000 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,9742 € - 2,1539 € | 3410 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 5,9449 € - 13,1592 € | 34 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 4,6427 € - 10,2628 € | 500 En stock |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 52,2558 € - 115,5023 € | 50 En stock |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 34,7491 € - 76,8182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 2,2055 € - 4,8743 € | 420 En stock |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 2,0013 € - 4,4248 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 13,0111 € - 28,7619 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 121,5635 € - 268,7155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 0,5947 € - 1,3146 € | 1100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 12,2177 € - 27,0059 € | 156 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 155,4134 € - 343,5238 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 45,0098 € - 99,4976 € | 22 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar