Menu Search

Interruptor - Con botón pulsador/Enrasado/Plástico

En stock

El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Color Compra
15,0472 € - 15,8434 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Verde
13,2066 € - 13,906 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Verde
13,2066 € - 13,906 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Rojo
13,2066 € - 13,906 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
23,9681 € - 52,9935 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Negro:Blanco
40,0361 € - 88,4976 € 8 En stock
1NO
Negro
11,1837 € - 11,7646 € 6 En stock
1NO
Amarillo
15,0472 € - 15,8434 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Rojo
37,492 € - 82,8841 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
11,1837 € - 11,7646 € 6 En stock
1NO
Verde
22,9896 € - 50,8408 € 89 En stock
1NO & 1NC
Rojo:Verde
18,7254 € - 41,406 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NC
Rojo
15,0472 € - 15,8434 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
37,492 € - 82,8841 € Solicite el plazo de entrega aquí
2NO
Negro
45,1655 € - 99,8379 € Solicite el plazo de entrega aquí
2NO
Negro
45,1655 € - 99,8379 € 8 En stock
1NO
Negro
45,1655 € - 99,8379 € Solicite el plazo de entrega aquí
2NO
Negro
40,0361 € - 88,4976 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
22,5364 € - 49,8108 € 8 En stock
CA / CC
Verde
22,5364 € - 49,8108 € 8 En stock
CA / CC
Amarillo
  • de 5
Interruptor de mano 1NO 4 A Verde IP 65

10211458

Rango de precios
15,8434 € - 15,0472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Verde IP 65

10211366

Rango de precios
13,906 € - 13,2066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Rojo IP 65

10211410

Rango de precios
13,906 € - 13,2066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211403

Rango de precios
13,906 € - 13,2066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO & 1NC 4 A Negro:Blanco IP 65

10211533

Rango de precios
52,9935 € - 23,9681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro:Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211762

Rango de precios
88,4976 € - 40,0361 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Amarillo IP 65

10212042

Rango de precios
11,7646 € - 11,1837 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Rojo IP 65

10211472

Rango de precios
15,8434 € - 15,0472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.4 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211731

Rango de precios
82,8841 € - 37,492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Verde IP 65

10212011

Rango de precios
11,7646 € - 11,1837 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NO & 1NC 4 A Rojo:Verde IP 50

10212073

Rango de precios
50,8408 € - 22,9896 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo:Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Parada de emergencia 1NC 4 A Rojo PA

10211632

Rango de precios
41,406 € - 18,7254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211465

Rango de precios
15,8434 € - 15,0472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 2NO 4 A Negro IP 65

10211724

Rango de precios
82,8841 € - 37,492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 2NO 4 A Negro IP 65

10211779

Rango de precios
99,8379 € - 45,1655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211809

Rango de precios
99,8379 € - 45,1655 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 2NO 4 A Negro IP 65

10211786

Rango de precios
99,8379 € - 45,1655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211755

Rango de precios
88,4976 € - 40,0361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Verde IP 50

10212677

Rango de precios
49,8108 € - 22,5364 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Amarillo IP 50

10212660

Rango de precios
49,8108 € - 22,5364 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm