Menu Search

Palancas de leva - Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro del cuerpo Tipo de montaje Altura general Compra
4,9985 € - 5,2612 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
24.5 mm
Espárrago roscado
54.0 mm
7,3902 € - 7,7795 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
19.0 mm
Espárrago roscado
43.0 mm
5,2746 € - 5,5517 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
23.0 mm
Espárrago roscado
54.0 mm
32,445 € - 34,1548 € 4 En stock
M5 x 0.8
18.0 mm
Fijación atornillable
22.0 mm
29,9421 € - 31,5283 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.0 mm
Rosca interna
41.5 mm
5,2746 € - 5,5517 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
23.0 mm
Espárrago roscado
54.0 mm
8,035 € - 8,4573 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
19.0 mm
Espárrago roscado
43.0 mm
11,2857 € - 11,8789 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
23.0 mm
Espárrago roscado
54.0 mm
8,035 € - 8,4573 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
19.0 mm
Espárrago roscado
43.0 mm
5,1829 € - 5,4548 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
23.0 mm
Espárrago roscado
54.0 mm
55,3625 € - 58,2877 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
40.0 mm
Espárrago roscado
56.0 mm
49,646 € - 52,2519 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
23.0 mm
Rosca interna
56.0 mm
6,6847 € - 7,0369 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
19.0 mm
Espárrago roscado
43.0 mm
36,4311 € - 38,3469 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.0 mm
Espárrago roscado
41.5 mm
4,0788 € - 4,294 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
19.0 mm
Espárrago roscado
43.0 mm
31,3532 € - 33,0115 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
23.0 mm
Espárrago roscado
56.0 mm
3,4958 € - 3,6801 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
16.0 mm
Espárrago roscado
30.0 mm
34,2063 € - 36,0088 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.0 mm
Espárrago roscado
41.5 mm
14,0749 € - 14,8165 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
23.0 mm
Espárrago roscado
54.0 mm
7,6971 € - 8,103 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
19.0 mm
Espárrago roscado
43.0 mm
  • de 11
Palanca de sujeción Tornillo roscado M10 25.0 mm Aluminio Negro

10519240

Rango de precios
5,2612 € - 4,9985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    24.5 mm
Palanca de sujeción 72.5 mm Tornillo roscado M6 30.0 mm GF PA Negro

10519608

Rango de precios
7,7795 € - 7,3902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
Palanca de sujeción Tornillo roscado M10 50.0 mm GF PA Negro

10519288

Rango de precios
5,5517 € - 5,2746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Palancas de Leva Fijación atornillable M5 x 0.8 Natural

10159231

Rango de precios
34,1548 € - 32,445 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    18.0 mm
  • Altura general
    22.0 mm
Palanca de sujeción 120.0 mm Roscado hembra M10 Negro

10342909

Rango de precios
31,5283 € - 29,9421 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    16.0 mm
Palanca de sujeción Tornillo roscado M10 60.0 mm GF PA Negro

10519295

Rango de precios
5,5517 € - 5,2746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Palanca de sujeción 72.5 mm Tornillo roscado M8 40.0 mm GF PA Negro

10519677

Rango de precios
8,4573 € - 8,035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
Palanca de sujeción 89.5 mm Tornillo roscado M10 40.0 mm GF PA Negro

10519752

Rango de precios
11,8789 € - 11,2857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Palanca de sujeción 72.5 mm Tornillo roscado M6 40.0 mm GF PA Negro

10519615

Rango de precios
8,4573 € - 8,035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
Palanca de sujeción 89.5 mm Tornillo roscado M8 70.0 mm GF PA Negro

10519226

Rango de precios
5,4548 € - 5,1829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Palanca de sujeción Roscado macho M12 Negro

10342985

Rango de precios
58,2877 € - 55,3625 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    40.0 mm
Palanca de sujeción 145.0 mm Roscado hembra M14 Negro

10343036

Rango de precios
52,2519 € - 49,646 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
Palanca de sujeción 72.5 mm Tornillo roscado M8 16.0 mm GF PA Negro

10519622

Rango de precios
7,0369 € - 6,6847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
Palanca de sujeción Roscado macho M10 Negro

10342893

Rango de precios
38,3469 € - 36,4311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.0 mm
Palanca de sujeción 72.5 mm Tornillo roscado M6 35.0 mm GF PA Negro

10519127

Rango de precios
4,294 € - 4,0788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
Palanca de sujeción Roscado macho M12 Negro

10380567

Rango de precios
33,0115 € - 31,3532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Material de montaje
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
Palanca de sujeción 52.0 mm Tornillo roscado M5 20.0 mm GF PA Negro

10519059

Rango de precios
3,6801 € - 3,4958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
Palanca de sujeción Roscado macho M10 Negro

10342879

Rango de precios
36,0088 € - 34,2063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.0 mm
Palanca de sujeción 89.5 mm Tornillo roscado M12 35.0 mm GF PA Negro

10519783

Rango de precios
14,8165 € - 14,0749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    23.0 mm
  • Altura general
    54.0 mm
Palanca de sujeción 72.5 mm Tornillo roscado M8 35.0 mm GF PA Negro

10519660

Rango de precios
8,103 € - 7,6971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm