Menu Search

Protectores de esquinas

En stock

Los protectores de esquinas están diseñados para proteger las esquinas afiladas y delicadas durante el transporte y el almacenamiento. El diseño garantiza un ajuste seguro y ceñido que es fácil de instalar y quitar simplemente empujándolo en su sitio. De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales.Se utilizan para cubrir esquinas afiladas o delicadas contra daños durante el transporte y el almacenamiento.Son fáciles de colocar y quitar presionándolas.De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales. Material: PEBD, PP Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1041

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad T L Color t Material Tipo Compra
0,4626 € - 0,4873 € 304 En stock
12.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
1,0613 € - 1,1173 € 5863 En stock
3.0 mm
45.0 mm
Blanco
2.0 mm
PEBD
1
0,6023 € - 0,634 € 1010 En stock
15.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,4779 € - 0,503 € 1042 En stock
4.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
0,4152 € - 0,4375 € 900 En stock
6.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
0,7481 € - 0,7877 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,433 € - 0,456 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
0,9793 € - 1,0312 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
45.0 mm
Blanco
PEBD
2
0,5965 € - 0,6283 € 475 En stock
20.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,6035 € - 0,6353 € 3097 En stock
22.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,7564 € - 0,7963 € 395 En stock
25.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,195 € - 0,2053 € 1250 En stock
38.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,195 € - 0,2053 € 12 En stock
40.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
10074558 0,2979 € - 0,3134 € 235 En stock
20.0 mm
45.0 mm
Blanco
PEBD
4
0,1976 € - 0,2079 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
32.0 mm
Blanco
2.0 mm
PEBD
1
0,1948 € - 0,2051 € 20295 En stock
20.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,195 € - 0,2053 € 1318 En stock
47.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,1948 € - 0,2051 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,1065 € - 0,1121 € 4998 En stock
1.2 mm
45.0 mm
Blanco
0.8 mm
PEBD
1
0,1948 € - 0,2051 € 8092 En stock
15.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
  • de 3
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 12.0 mm PEBD Negro

10360934

Rango de precios
0,4873 € - 0,4626 €

Niveles de existencias
304 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 1 - Protector estándar 3.0 mm PEBD Blanco

10360873

Rango de precios
1,1173 € - 1,0613 €

Niveles de existencias
5863 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    Standard Protector
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 15.0 mm PEBD Negro

10360941

Rango de precios
0,634 € - 0,6023 €

Niveles de existencias
1010 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 4.0 mm PEBD Negro

10360897

Rango de precios
0,503 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
1042 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 6.0 mm PEBD Negro

10360903

Rango de precios
0,4375 € - 0,4152 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 24.0 mm PEBD Negro

10360989

Rango de precios
0,7877 € - 0,7481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 8.0 mm PEBD Negro

10360910

Rango de precios
0,456 € - 0,433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 2 - Esquina de 3 cantos 22.0 mm PEBD Blanco

10360880

Rango de precios
1,0312 € - 0,9793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo
    3 Way Corner Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 20.0 mm PEBD Negro

10360965

Rango de precios
0,6283 € - 0,5965 €

Niveles de existencias
475 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 22.0 mm PEBD Negro

10360972

Rango de precios
0,6353 € - 0,6035 €

Niveles de existencias
3097 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 25.0 mm PEBD Negro

10360996

Rango de precios
0,7963 € - 0,7564 €

Niveles de existencias
395 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 38.0 mm PEBD Negro

10081990

Rango de precios
0,2053 € - 0,195 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 40.0 mm PEBD Negro

10082003

Rango de precios
0,2053 € - 0,195 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 4 - De alta resistencia 20.0 mm PEBD Blanco

10074558

Rango de precios
0,3134 € - 0,2979 €

Niveles de existencias
235 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo
    Heavy Duty Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 1 - Protector estándar 3.0 mm PEBD Blanco

10070130

Rango de precios
0,2079 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    32.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    Standard Protector
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 20.0 mm PEBD Negro

10081921

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
20295 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 47.0 mm PEBD Negro

10082010

Rango de precios
0,2053 € - 0,195 €

Niveles de existencias
1318 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 22.0 mm PEBD Negro

10081938

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 1 - Protector estándar 1.2 mm PEBD Blanco

10084564

Rango de precios
0,1121 € - 0,1065 €

Niveles de existencias
4998 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    Standard Protector
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 15.0 mm PEBD Negro

10081907

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
8092 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro