Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1388 € - 0,1542 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,114 € - 0,1267 € 18030 En stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
12.0 mm
0,114 € - 0,1267 € 3893 En stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
14.0 mm
0,2435 € - 0,2564 € 318 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
7.0 mm
0,4073 € - 0,4288 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,2017 € - 0,2122 € 5571 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1359 € - 0,165 € 10995 En stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,2517 € - 0,2649 € 4899 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
0,387 € - 0,4075 € 3998 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,0226 € - 0,0237 € 10443 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2163 € - 0,2462 € 874 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,0613 € - 0,0645 € 2114 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.0 mm
0,0566 € - 0,0595 € 10996 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
0,0957 € - 0,1565 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1302 € - 0,1371 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,0608 € - 0,0639 € 5661 En stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
5.0 mm
0,075 € - 0,0788 € 21906 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
0,3487 € - 0,3681 € 19286 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 - 1.9 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
0,1359 € - 0,165 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
9.5 mm
0,0784 € - 0,0827 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023969

Rango de precios
0,1542 € - 0,1388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.3 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023044

Rango de precios
0,1267 € - 0,114 €

Niveles de existencias
18030 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.8 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023051

Rango de precios
0,1267 € - 0,114 €

Niveles de existencias
3893 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.8 mm
Separador de bloqueo inverso 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002070

Rango de precios
0,2564 € - 0,2435 €

Niveles de existencias
318 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002230

Rango de precios
0,4288 € - 0,4073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10002278

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
5571 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 5.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023006

Rango de precios
0,165 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
10995 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio A
    5.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador de bloqueo inverso 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002018

Rango de precios
0,2649 € - 0,2517 €

Niveles de existencias
4899 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002179

Rango de precios
0,4075 € - 0,387 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002384

Rango de precios
0,0237 € - 0,0226 €

Niveles de existencias
10443 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023594

Rango de precios
0,2462 € - 0,2163 €

Niveles de existencias
874 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001967

Rango de precios
0,0645 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
2114 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001998

Rango de precios
0,0595 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
10996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023952

Rango de precios
0,1565 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.3 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002254

Rango de precios
0,1371 € - 0,1302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002056

Rango de precios
0,0639 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
5661 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001974

Rango de precios
0,0788 € - 0,075 €

Niveles de existencias
21906 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 2.5 mm PA6 Natural

10184363

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
19286 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.7 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023839

Rango de precios
0,165 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.3 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381380

Rango de precios
0,0827 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    6.4 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.0 - 2.0 mm