Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,8127 € - 26,1105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 17,1392 € - 18,0353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aluminio
|
||
| 18,6409 € - 19,6221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Aluminio
|
||
| 27,295 € - 28,7305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
1.102 in
28.0 mm
|
Aluminio
|
||
| 13,493 € - 14,2037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 20,1777 € - 21,2386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 19,6318 € - 20,6618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 13,3972 € - 14,1027 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
Aluminio
|
||
| 13,3972 € - 14,1027 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
Aluminio
|
||
| 6,2933 € - 6,6332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
||
| 40,7983 € - 42,951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 21,527 € - 22,66 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 17,5512 € - 18,4679 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 16,9126 € - 17,7984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 6,2933 € - 6,6332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
||
| 24,8127 € - 26,1105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 16,5521 € - 17,4276 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 6,2933 € - 6,6332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
||
| 12,4836 € - 13,1428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aluminio
|
||
| 15,5839 € - 16,4182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar