En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Los cojinetes de localización trabajan con las sujeciones de un solo toque para posicionar y alinear componentes con precisión. Ofrecen un medio seguro y preciso para encontrar y retener objetos en su lugar.
Se espera que encuentren y retengan objetos en su lugar con precisión y exactitud, además de que aseguren la sujeción de paneles y cubiertas. Por otra parte, los casquillos de sujeción pueden servir de receptores para las sujeciones de un solo toque. Las sujeciones de un solo toque pueden instalarse sin casquillos.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 180 C y pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Estos pines o pasadores se utilizan junto con sujeciones de un solo toque y sujeción de bola. Se utilizan para ofrecer una sujeción eficiente, fiable y segura.
Son una solución ideal para aplicaciones que requieren cambios de herramientas o configuraciones rápidos y recurrentes. Se usan en aplicaciones tan diversas como procesos de embotellado, cubiertas para máquinas, cambios de dientes y correas de transmisión. Aseguran el contacto con toda la superficie y logran una resistencia máxima del pin con una sujeción de un toque con sujeción de bola.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, sistemas electrónicos, maquinaria y construcción.
Las sujeciones de un solo toque con bloqueo de bolas son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.
Están compuestas de tres partes: un cuerpo, un muelle y un cojinete de bolas. El muelle fija el cojinete de bolas en su lugar y, cuando se presiona, se desengancha del cuerpo y libera la fijación. El cojinete de bolas asegura la fijación cuando se empuja de nuevo hasta el cuerpo.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 180 C y pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Las sujeciones de un solo toque con sujeción de bola son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.
Están compuestas de un cuerpo, un muelle y un cojinete de bolas. El muelle retiene el cojinete de bolas en posición y, cuando se presiona, contacta con el objeto que debe sujetarse, bloqueándolo con firmeza en su lugar. Cuando se tira de nuevo de la sujeción, el cojinete de bolas libera el objeto permitiendo que se extraiga fácilmente.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar