Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero

 (229 conjuntos de productos)


Abrazadera de conexión de placa base

Las bases estructurales para abrazaderas de tubos están diseñadas para conexiones seguras y estables. Están disponibles en aluminio o acero. Son compatibles con varios tamaños de orificio, lo que permite adaptarse a diferentes aplicaciones.

  • Fabricada para sujetar tubos estructurales circulares o cuadrados en su sitio.
  • Muchos diámetros interiores para elegir.
  • Disponible en dos materiales: aluminio y acero.
Material: Aluminio, Acero Color: Negro, Gris Código De La Serie:

Abrazadera de palanca vertical

Las abrazaderas de sujeción manual horizontales tienen un diseño de altura baja, un asa de agarre acolchada y componentes zincados para protegerlas de la corrosión. El asa y la barra de sujeción se mueven en direcciones opuestas para ofrecer una capacidad de sujeción segura.

Código De La Serie: SRG0004

Abrazadera de pestillo y gancho de palanca vertical

Las abrazaderas para pestillo y gancho manuales verticales funcionan en un plano horizontal permitiendo que dos caras se sujeten juntas en el mismo plano o a 90 grados. Estas abrazaderas cuentan con un perfil bajo para aplicaciones que tengan una restricción de altura.

Abrazaderas ID Xpansion - Mecanizables

Estas abrazaderas ID Xpansion están diseñadas para sujetar piezas en un diámetro interior para mecanizados de alta densidad en fresas verticales u horizontales. El diámetro puede variar de 4,1 mm a un máximo de 250 mm. Este producto también puede utilizarse como un mandril expandible en un torno.

Su perfil bajo es perfecto para operaciones secundarias en piezas de trabajo de tornos. Pueden incluir más piezas por núcleo de piezas de trabajo o plato de fijación y son sencillas de fabricar a medida en un torno o fresadora.

Se utiliza una llave hexagonal, cilindros de introducción hidráulicos o un bloque de velocidad para instalarlas y apretarlas. Cuentan con un cuerpo de acero suave y se utilizan para aplicaciones de mecanizado, dispositivos médicos, fabricación electrónica y automoción.

  • Diseñadas para mecanizados de alta densidad en fresas verticales u horizontales.
  • Tienen un perfil bajo perfecto para operaciones secundarias en piezas de trabajo de tornos.
  • Se utilizan para aplicaciones de mecanizado, dispositivos médicos, fabricación electrónica y automoción.
Material: Acero suave Código De La Serie: SR12051

Abrazaderas Pitbull

Estas abrazaderas Pitbull se utilizan para mantener piezas de trabajo en su lugar de manera segura. Utilizan una tecnología de sujeción que une la fuerza de agarre de la abrazadera con la adaptabilidad y flexibilidad de una mordaza.

Tienen una altura de agarre baja y fuerza descendente positiva. Es menos probable que el borde de acero romo de la herramienta deje marcas en piezas de trabajo, mientras que la versión con el borde de cuchilla corta el material para lograr un mecanizado más agresivo.

Permiten un agarre rápido y sencillo sin herramientas adicionales ni fuerza excesiva. Soportan temperaturas de entre -30 ºC a +80 ºC. Adecuadas para aplicaciones de metalurgia, carpintería o fabricación.

  • Tienen una altura de agarre baja y fuerza descendente positiva.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +80 C.
  • Adecuadas para aplicaciones de metalurgia, carpintería o fabricación.
Material: Acero, Latón Código De La Serie: SR12031, SR12032

Abrazaderas Talongrip

Estas abrazaderas Talongrip están diseñadas para utilizarse junto con abrazaderas Pitbull o Dynaforce. Son un sencillo dispositivo con pernos que le permiten realizar mecanizados agresivos al tiempo que pueden agarrarse hasta a un tamaño mínimo de 1,5 mm.

Tienen una fuerza de agarre positiva para altas velocidades de corte. La forma de garra crea una pequeña acción descendente para mantener los componentes en su lugar.

Son ideales para pequeñas cantidades de lotes, aplicaciones complejas o fabricación de prototipos donde crear una fijación no sería práctico, como en construcción, fabricación, mantenimiento y reparación.

  • Diseñadas para utilizarse junto con abrazaderas Pitbull o Dynaforce.
  • Fuerza de agarre positiva para altas velocidades de corte.
  • Son ideales para aplicaciones de construcción, mantenimiento y reparación.
Material: Acero endurecido Código De La Serie: SR12034

Abrazaderas Uniforce - Longitud larga

Estas abrazaderas Uniforce pueden agarrar dos componentes con la misma acción de agarre que una abrazadera simple, lo cual es útil en situaciones donde hay grandes longitudes y fuerzas altas. Son sumamente fuertes, duraderas y versátiles. Pueden manejar cargas pesadas y presiones tremendas manteniendo la funcionalidad.

Son especialmente efectivas agarrando grandes cantidades de piezas de trabajo. El agarre preciso y regulado proporcionado por el suave movimiento deslizante y el robusto mecanismo de bloqueo garantizan una excelente estabilidad y precisión. Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.

  • Útiles en situaciones donde hay grandes longitudes y fuerzas altas.
  • Pueden manejar cargas pesadas y presiones tremendas manteniendo la funcionalidad.
  • Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.
Material: Acero, Aluminio Código De La Serie: SR12131

Abrazaderas de acero flexibles

Las abrazaderas de acero flexible con revestimiento de vinilo son una solución segura de montaje de cables para una rápida gestión de los mismos. Se utilizan en el montaje de equipos electrónicos.

Código De La Serie: SR2150

Abrazaderas de cuña compactas

Estas abrazaderas de cuña compactas pueden soportar cargas enormes y fuertes presiones sin que afecten al rendimiento. Debido a su tamaño compacto, estas abrazaderas son adecuadas para trabajar en lugares limitados o con piezas de trabajo más pequeñas.

El diseño de cuña proporciona un agarre fuerte y fiable garantizando que sus piezas de trabajo permanezcan en una posición segura durante el corte, la perforación o el montaje. También dan lugar a un agarre y sujeción fuertes de dos piezas de trabajo con la misma fuerza de agarre.

Proporcionan fuerza de agarre descendente y lateral. Se instalan con una llave hexagonal. Se utilizan en varias aplicaciones, como mecanizado de precisión, montajes electrónicos y fabricación de dispositivos médicos.

  • Proporcionan un agarre fuerte garantizando que la pieza de trabajo permanezca en una posición segura durante el corte, la perforación o el montaje.
  • Proporcionan fuerza de agarre descendente y lateral.
  • Se utilizan en mecanizado, montajes electrónicos y fabricación de dispositivos médicos.
Material: Acero Código De La Serie: SR12454

Abrazaderas de fijación excéntricas

Las abrazaderas de fijación excéntricas usan un eje excéntrico para permitir un control de tensión preciso y un agarre variable al tiempo que mantienen una alineación y colocación exactas. El diseño excéntrico distribuye la fuerza de agarre de manera uniforme al tiempo que mantienen una alineación precisa.

Ofrecen un agarre rápido y potente y se diseñan para ofrecer durabilidad y longevidad. Se utilizan en mecanizado de precisión, montaje y aplicaciones de sujeción.

  • Usan un eje excéntrico para permitir un control de la tensión preciso y un agarre variable.
  • Distribuyen la fuerza de agarre de manera uniforme al tiempo que mantienen una alineación precisa.
  • Se utilizan en mecanizado de precisión, montaje y aplicaciones de sujeción.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR12113, SR12112

Abrazaderas de fijación mecanizables

Estas abrazaderas de fijación mecanizables se utilizan para procesar y sujetar piezas de trabajo que están planas, irregulares o redondeadas durante las operaciones de mecanizado, lo que garantiza precisión y reproducibilidad. Tienen una capacidad de agarre fuerte y consistente.

Vienen con pernos de levas y un tornillo de mecanizado para mantener la abrazadera en su sitio, mientras que la cara de la abrazadera está mecanizada para adaptarse a la forma del componente. Esto garantiza precisión, además de estabilidad durante los procesos de mecanizado.

Fáciles de incorporar en entornos de mecanizado y se sujetan de manera rápida y segura. Se utilizan en mecanizado de precisión, piezas de trabajo complejas y aplicaciones de producción únicas o de bajo volumen. Nunca dé por supuesto que la abrazadera está ajustada; verifique siempre la abrazadera ajustada antes de proceder con el mecanizado.

  • Se utilizan para sujetar piezas de trabajo que están planas, irregulares o redondeadas durante las operaciones de mecanizado.
  • Vienen con pernos de levas y un tornillo de mecanizado.
  • Se utilizan en mecanizado de precisión, piezas de trabajo complejas y aplicaciones de producción únicas o de bajo volumen.
Material: Acero suave Código De La Serie: SR12020

Abrazaderas de leva

Las abrazaderas de leva son abrazaderas sencillas y robustas que sujetan y agarran firmemente las piezas de trabajo. Tienen un mecanismo de leva que permite apretar o aflojar rápido el agarre. La simple rotación de la leva ajusta la fuerza de agarre para adaptarse a las necesidades de la aplicación.

Son versátiles y ajustables, puesto que se adaptan a una amplia variedad de medidas y formas, y ofrecen una distribución uniforme y estable de la fuerza de agarre para ofrecer un agarre seguro sin dañar la aplicación.

Son fáciles de instalar con una llave de tuerca. Inserte el collarín con reborde y atorníllelo al cuerpo de la leva. Apriete el tornillo de bloqueo para asegurar la leva. Se utilizan en metalurgia, electrónica y construcción.

  • Tienen un mecanismo de leva que permite apretar o aflojar rápido el agarre.
  • Ofrecen una distribución uniforme y estable de la fuerza de agarre.
  • Se utilizan en metalurgia, electrónica y construcción.
Material: Acero Código De La Serie: SR12109

Abrazaderas de leva en espiral

Las abrazaderas de leva en espiral se utilizan cuando algo tiene que sujetarse o fijarse usando una abrazadera autoblocante. Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre. Los usuarios pueden modificar la fuerza de agarre simplemente girando la leva para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.

Un eje en el centro se utiliza para manejarla de manera mecánica, neumática o hidráulica. Es sumamente compacta y de perfil bajo, lo que la convierte en una solución excelente para la fijación de varios componentes.

El efecto autoblocante permanece activo durante fallos de presión, por lo que mejora sustancialmente la seguridad operacional a través de un agarre neumático e hidráulico. Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.

  • Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre.
  • Es sumamente compacta y de perfil bajo, lo que la convierte en una solución excelente para la fijación de varios componentes.
  • Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.
Material: Acero Código De La Serie: SR12108

Abrazaderas de leva en espiral - Mango de accionamiento

Las abrazaderas de leva en espiral con mango de accionamiento se utilizan cuando algo tiene que sujetarse o fijarse usando una abrazadera autoblocante. Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre. Los usuarios pueden modificar la fuerza de agarre simplemente girando la leva para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.

El mango de accionamiento es fácil de agarrar y permite una acción suave y sin esfuerzo. La fuerza de agarre se ajusta girando el mango para adaptarse a las necesidades precisas de la aplicación. Es sumamente compacta y de perfil bajo, lo que la convierte en una solución excelente para la fijación de varios componentes.

El efecto autoblocante permanece activo durante fallos de presión, por lo que mejora sustancialmente la seguridad operacional a través de un agarre neumático e hidráulico. Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.

  • Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre.
  • El mango de accionamiento es fácil de agarrar y permite una acción suave y sin esfuerzo.
  • Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.
Material: Acero Código De La Serie: SR12108

Abrazaderas de palanca horizontales

Las abrazaderas de sujeción manuales verticales ahorran un espacio valioso sin sacrificar la capacidad de sujeción ni el rendimiento de la abrazadera. Un asa de agarre de vinilo acolchada ofrece mayor confort para el usuario y todo el cuerpo. Además, los componentes de unión están zincados para protegerlos de la corrosión.

Código De La Serie: SRG0005

Abrazaderas excentricas hacia abajo

Las abrazaderas excéntricas hacia abajo con una construcción pequeña, robusta y estable son perfectas para proporcionar fuerzas de agarre descendentes y laterales en situaciones con espacio limitado.

Combinan un cono acanalado con una rosca excéntrica desplazada para ofrecer agarre por encima o por debajo de la superficie del componente. No se ven afectadas por la entrada de virutas y tienen una gran fuerza de tensión y fuerza de agarre lateral.

Presentan un perfil bajo, una huella pequeña y son sencillas de usar. Ideales para funciones de sujeción de varios componentes en aplicaciones de automoción, construcción y mecanizado.

  • Perfectas para ejercer fuerzas de agarre descendentes y laterales en espacios limitados.
  • Ideales para funciones de sujeción en aplicaciones de automoción, construcción y mecanizado.
  • Combinan un cono acanalado con una rosca excéntrica desplazada.
Material: Acero endurecido Código De La Serie: SR12111

Abrazaderas excéntricas de filo de cuchillo

Las abrazaderas excéntricas de filo de cuchillo ofrecen un agarre firme y exacto al tiempo que requieren poca superficie de contacto. Estas abrazaderas tienen protuberancias que permiten agarrar la pieza de trabajo con poco contacto, lo que resulta en un agarre preciso y seguro de piezas de trabajo con superficies irregulares.

Son especialmente útiles para sujetar de manera segura materiales delicados o frágiles sin causar daños ni distorsión. La pieza de trabajo debe estar a la derecha de la abrazadera. Se utilizan en sectores como la construcción, el montaje o aplicaciones de fundición.

  • Ofrecen un agarre firme y exacto al tiempo que requieren poca superficie de contacto.
  • Útiles para sujetar de manera segura materiales frágiles sin causar daños.
  • Se utilizan en sectores como la construcción, el montaje o aplicaciones de fundición.
Material: Acero endurecido Código De La Serie: SR12120

Abrazaderas hexagonales variables

Estas abrazaderas hexagonales variables están fabricadas para sujetar y agarrar piezas de trabajo con firmeza con un espacio vertical limitado. Ofrecen un agarre fuerte y fiable al tiempo que son de bajo perfil, por lo que son adecuadas para aplicaciones con espacio limitado.

El diseño hexagonal de la superficie de agarre proporciona varias áreas de agarre, asegurando una sujeción firme sobre la pieza de trabajo. También pueden ayudar a reducir el coste de agarre sobre fijaciones.

Se instalan usando una llave Allen y están disponibles con caras suaves y acanaladas. Se utiliza un tornillo excéntrico (suministrado) para operar el dispositivo. Su pequeño tamaño hace que sean ideales para montajes electrónicos, centros de mecanizado y equipos médicos.

  • Ofrecen un agarre fuerte y fiable al tiempo que son de perfil bajo.
  • Pueden reducir el coste de agarre sobre fijaciones.
  • Ideales para montajes electrónicos, centros de mecanizado y equipos médicos.
Material: Acero endurecido Código De La Serie: SR12040

Abrazaderas modulares Pitbull

Las abrazaderas modulares Pitbull tienen un perfil bajo y una gran fuerza descendente. Se diseñan para usarse en expositores o cubos.

La versión ranurada cuenta con un paso de agarre para elevar la pieza de trabajo de la mesa de fresar o perforar durante la operación. Mientras que la versión pequeña es apropiada para agarrar piezas de trabajo en secuencias, la superficie posterior de la abrazadera se utiliza para encontrar la siguiente pieza de trabajo.

La parte posterior de la abrazadera es cuadrada hasta la parte inferior para lograr una colocación adecuada de las piezas. Resultan fuertes y fáciles de usar tras instalarse en la aplicación. Se utilizan en sistemas de transmisión de potencia, maquinaria, construcción y elevación.

  • Tienen un perfil bajo y una gran fuerza descendente.
  • La versión ranurada cuenta con un paso de agarre para elevar la pieza de trabajo de la mesa de fresar o perforar durante la operación.
  • Se utilizan en sistemas de transmisión de potencia, maquinaria, construcción y elevación.
Material: Acero endurecido Código De La Serie: SR12033

Adaptadores - Soporte de nivel

Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.

Agarres acanalado Talongrip

Las empuñaduras dentadas Talongrip están diseñadas para ofrecer un agarre y estabilidad superiores. Estas abrazaderas tienen un característico diseño dentado que aumenta la fuerza de agarre al tiempo que reduce los deslizamientos.

El mayor agarre hace que sean adecuadas para un uso prolongado. Para aplicaciones en las que no se requiere un punto de agarre preciso o se necesita una penetración completa. Se utilizan en maquinaria, metalurgia y fabricación.

  • Tienen un característico diseño dentado que aumenta la fuerza de agarre al tiempo que reduce los deslizamientos.
  • Adecuadas para un uso prolongado.
  • Se utilizan en maquinaria, metalurgia y fabricación.
Material: Acero Código De La Serie: SR12030

Ajustadores de precisión

Estos ajustadores de precisión aportan capacidades de ajuste que permiten la colocación, alineación o calibración exacta de un objeto.

Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden realizar fácilmente modificaciones mínimas para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.

Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos. Una vez ajustadas, mantienen su posición, garantizando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente crítico cuando vibraciones, presiones externas o cambios de temperatura pueden afectar a la colocación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.

  • Diseñadas para aplicaciones con espacio limitado.
  • Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos.
  • Se utilizan en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Ajustadores de precisión - Cabezal de inclinación

Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación proporcionan capacidades de ajuste fino, permitiendo el posicionamiento, alineación o calibración exactos de elementos. El mecanismo de inclinación es la pieza fundamental del ajustador permitiendo un ajuste angular exacto de la plataforma de montaje.

Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden modificarse para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.

Una vez ajustados, mantienen la posición, asegurando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente importante cuando vibraciones, fuerzas externas o cambios de temperatura pueden afectar a la instalación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.

  • Una vez ajustados, mantienen la posición, asegurando estabilidad durante la operación.
  • Diseñadas para aplicaciones con espacio limitado.
  • Se utilizan en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Alicates de palanca

Las abrazaderas tipo alicates manuales cuentan con giro de la mandíbula para permitir una gran profundidad cuando se fije a perfiles incómodos. El eje de la mandíbula puede preestablecerse durante acciones repetitivas para lograr una distancia y presión de fijación óptimas.

Código De La Serie: SR5451

Almohadilla de empuje

Las almohadillas de empuje se atornillan en las puntas del émbolo para usar en abrazaderas de acción en línea recta. El émbolo empuja hacia adelante hasta que la almohadilla de empuje sujeta firmemente la pieza de trabajo. Estos componentes están diseñados para una acción de sujeción rápida con variaciones de tamaño y movimientos largos de apertura y cierre.

  • de 10