Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero inoxidable Guías para cajones

 (2 conjuntos de productos)


Guías para cajones

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Acero zincado, Acero inoxidable AISI 304, Acero, Acero inoxidable Código De La Serie:

Guías telescópicas para cajones

guías para cajones telescópicos consisten en múltiples rieles entrelazados que se extienden y se retraen en etapas. Este diseño permite que los cajones se abran completamente, proporcionando acceso total al contenido. La capacidad de carga estática se especifica en el centro de los rieles, a través de todos los orificios de montaje.

Fabricados con materiales de alta resistencia, incluido acero laminado en frío y acero inoxidable que garantizan durabilidad, capacidad de carga y resistencia al desgaste y la corrosión. Están diseñados para soportar pesos que van desde 20 kg para aplicaciones ligeras hasta 200 kg para aplicaciones industriales más pesadas.

Tenga en cuenta: Las diapositivas se venden individualmente como unidades individuales.

  • Debido a los materiales utilizados y las secciones cojinete de bolas expuestas, estas guías están diseñadas principalmente para aplicaciones internas y limpias, como gabinetes, sistemas de almacenamiento industrial y aplicaciones automotrices.
Material: Acero inoxidable 304, Acero ennegrecido, Acero laminado en frío Código De La Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060